PosCon 3D – seu especialista em bordas

Encontre com o PosCon 3D da Baumer a maneira mais fácil e precisa de medição de borda

O sensor compacto é uma eficiente alternativa aos complexos sistemas de medição a laser. As medições confiáveis do PosCon 3D se aplicam na medição de bordas e largura de lacunas sem necessidade de um software externo, dispositivo de processamento ou refletor. É fácil para instalar, rápido para configurar e possui baixa manutenção na operação.

Measurement on extremely dark objects
Thanks to specific algorithms, the PosCon 3D also measures precisely on very dark surfaces made of highly absorbent materials such as rubber. This makes it the optimal tool for the tire industry. Tolerance checks for black rubber belts with steel mesh are one area of application. 

 

  • Portfolio
    • PosCon 3D

      • Medição de posição de borda, largura do objeto, dimensões de lacuna e centro de objetos
      • Medição independente do acabamento da superfície, cor ou deslocamento axial e radial
      • Fácil instalação e manuseio
      • Laser visível classe 1
      • Montagem flexível até +/- 30 graus
    • PosCon 3D for very dark objects

      • Measurements on extremely dark objects (e.g. rubber, plastics) 
      • Resolution up to  10 μm under various light conditions 
      • High repeat accuracy of > 30 μm
      • High ambient light immunity
      • Laser class 1
    Áreas de Aplicação
    • Posição do “wafer” na indústria eletrônica

      Antes do processo de metalização, o “wafer” e a máscara devem ser cuidadosamente alinhados um ao outro. O PosCon 3D assegura um posicionamento ultra preciso da máscara, mesmo em espaços pequenos e montagens em ângulo.

      Determinação da espessura da chapa de metal

      O PosCon 3D é instalado abaixo da chapa metálica para não interromper o processo de separação. Apesar da posição de instalação não ideal, o sensor irá determinar a espessura da chapa com confiabilidade e precisão de décimos de milímetros, além de detectar a montagem incorreta de chapas na pilha.

      Medição precisa de fitas

      O PosCon 3D assegura o monitoramento contínuo do processo de produção de fitas plásticas, mesmo com oscilações nos movimentos.

      Monitoramento no fechamento de caixas de papelão (controle de gap)

      O sensor verifica precisamente o fechamento correto das caixas de papelão, mesmo que as caixas tenham variação de altura.

      Medição da posição do papel

      Existem apenas 04 passos para o monitoramento:
      1. Montagem do sensor deve ter a borda do papel no campo de medição;
      2. Energizar o sensor;
      3. Selecionar o idioma e o modo de operação no display;
      4. Feito. O sensor está pronto!

      Centralização da cinta de borracha de extrusão

      Tanto a posição alvo da cinta, quanto a variação podem ser medidas quando integramos o PosCon 3D no sistema CAD do sensor. Não são necessários ajustes. O campo de medição do sensor é precisamente alinhado.

    Funções
    • Aplicações versáteis potenciais

      As diferentes funções e modos de operação podem ser facilmente selecionados no display touch ou via interface do sensor.

      • Posição de borda

        Medição de posição da borda direita ou esquerda do objeto. A altura mínima do objeto deve ser 2mm.

        Largura do objeto

        Objetos com largura máxima de 75 a 125mm (dependendo da altura do objeto) podem ser medidas.

      • Medição de lacuna

        Lacunas com largura máxima de 75 a 125mm (dependendo da altura do objeto) podem ser medidas.

    Vantagens
    • Fácil instalação e operação
      • PosCon 3D é instalado tão fácil quanto um sensor de luz
      • Somente quatro passos para tê-lo pronto para operação: Instalação, alinhamento do objeto, seleção do idioma e modo de medição. Pronto!
      • Laser visível classe 1 para fácil e seguro comissionamento
      • Redução do tempo de instalação por alinhamento do eixo óptico aos furos de montagem (qTarget)
      Confiável
      • O sensor mede confiavelmente objetos com diferentes cores e superfícies; mesmo quando estes estão mudando
      • Medição de distância independente do desalinhamento radial ou axial
      • Mesmo uma luz ambiente substancial não irá afetar a medição
      • Baixa manutenção: o sensor não requer um refletor sujeito a sujeira
      • Aviso de lente suja (sinal fraco recebido)
      • A saída de comutação pode ser configurada como uma saída de controlo do processo (atuando como uma chave fim-de-curso)
      Poderoso e flexível
      • Medição precisa sem complexos alinhamentos do sensor. A medição de valores são mostradas diretamente em milímetros; a conversão demorada de tempo será tratada pelos algoritmos inteligentes integrados e poderosa transformação de coordenadas
      • Redução do custo no sistema de planejamento e comissionamento devido à flexibilidade de instalação do sensor em qualquer posição com ângulo +/- 30°
    Acessórios
    • Kit de Montagem X7 90°

      Kit de montagem para instalação padrão e ângulo de 90° para a superfície de referência

      Art. Nr. 11120705

      Kit de Montagem X7 30° vertical

      Kit de montagem para instalação em ângulo de +/- 30° com montagem vertical

      Art. Nr. 11126837

    • Kit de Montagem X7 30°

      Kit de montagem para instalação em ângulo de +/- 30° com montagem horizontal

      Art. Nr. 11126836

      ESG 34FH0200G – cabo reto para conexão

      Cabo blindado de conexão com 2m de comprimento e conector fêmea reto M12 de 8 pinos