UR18 Sensoren - Funktionalität und einfache Handhabung in kompaktem Design

Rund, zuverlässig und flexibel

UR18 Ultraschall-Sensoren ermöglichen dank der unterschiedlichen Sensorprinzipen ein breites Anwendungsfeld. Egal ob zur Objektdetektion, exakten Positionserfassung oder Füllstandsmessung, UR18 Ultraschall-Sensoren liefern zuverlässig die gewünschten Informationen. Unabhängig von Farbe, Form oder Oberflächenbeschaffenheit eines Objektes.

Hover 5Hover 4Hover 3Hover 2Hover 1

Komfortables und schnelles Einlernen mit ferromagnetischem Werkzeug (qTeach™), sicher und verschleissfrei.

Rundum sichtbare LED-Anzeige für schnelle Kontrolle des Sensors aus jedem Blickwinkel.

Höchste Flexibilität durch einheitliche Gehäuseform für zwei Technologien.

Absolute Dichtigkeit ein Leben lang durch geschlossenes Gehäusedesign. Widerstandsfähiger Schallwandler (Transducer).

Sehr schmale, symmetrische Schallkeule ermöglicht die Detektion auch in engen Behälteröffnungen. Bis zu 1000 mm Reichweite.

  • Portfolio
    • Distanz-messend

      • Erfassungsbereich 100 ... 1000 mm
      • Teachbare Kennlinie
      • Strom- und Spannungsausgang

      Funktionsprinzip:
      Basierend auf Pulsechoverfahren wird der gemessene Entfernungswert als Spannungswert ausgegeben.

      Reflexionsschranke

      • Kein Blindbereich
      • Erfassungsbereich 0 ... 1000 mm

      Funktionsprinzip:
      Ähnlich einer Lichtschranke, jedoch wird kein spezieller Reflektor benötigt. Ein beliebiges Maschinenteil dient zur Reflexion des Schalls.

    • Näherungsschalter

      • Erfassungsbereich 100 ... 1000 mm
      • 1-Punkt und Fensterteach
      • Push-Pull Ausgang

      Funktionsprinzip:
      Ähnlich eines Lichttasters mit Hintergrundausblendung wird die Anwesenheit eines Objektes aufgrund der Schallreflexion auf der Objektoberfläche detektiert.

      Zubehör

      • Kabeldosen und -stecker
      • Schallumlenkwinkel
      • Sensofix
      • Sensor-Testgerät analog & digital
    Vorteile
    • Inbetriebnahme durch einfaches und intuitives qTeach
    • Rundum sichtbare LED-Anzeige für schnelle visuelle Kontrolle der Sensoren
    • Reichweite bis 1000 mm
    • Sicher und verschleissfrei durch den Verzicht freistehender Kleinteile
    • Platzsparende Anlagenplanung und Montage dank kompakter Bauform
    • Präzise Erfassung von Objekten dank schmaler Schallkeule
    • Design-In durch 3D-Modell mit integriertem Transducer
    • Grösste Flexibilität in der gesamten Planungsphase durch einheitliches Gehäusedesign
    • Erweiterte Leistungsreserven für einen sicheren Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
    • Hochintegrierte Elektronik erhöht MTTF-Werte
    Sensorprinzipien
    • Näherungsschalter
      • Funktion: Sichere Detektion eines Objekts im Erfassungsbereich des Sensors
      • Einsatzgebiet: Objektdetektion auf Förderbändern oder Anwesenheitsdetektion

      Ihr Nutzen: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, unabhängig von Beschaffenheit oder Farbe eines Objekts.

      Distanz messender Sensor
      • Funktion: Erkennung des Abstands von Sensor zu Objekt
      • Einsatzgebiet: Füllstandsmessung, Bestimmung von Rollendurchmesser und Stapelhöhen

      Ihr Nutzen: Präzise Prozesskontrolle auch in schwierigen Umgebungen und bei unebenen Oberflächen wie Granulaten
       

      Reflexionsschranke
      • Funktion: Detektion eines Objekts zwischen Sensor und Reflektor
      • Einsatzgebiet: Bei schallabsorbierenden Objekten und bei Objekten mit sehr unregelmässigen Oberflächen

      Ihr Nutzen: Zuverlässige Objektdetektion ohne Blindbereich

    Anwendungsbereiche
    • Objektdetektion in staubiger Umgebung

      Der UR18 ist prädestiniert zur Objektdetektion in staubiger Umgebung wie z.B. in der Holzverarbeitenden Industrie. Unabhängig davon ob die Oberfläche farbig, glänzend oder strukturiert ist, der Ultraschallsensor UR18 ist ein wahrer Allrounder.
       

      Anwesenheitsdetektion in feuchten und nassen Umgebungen

      Aufgrund des robusten Ultraschallwandlers des UR18 kann dieser problemlos in feuchten und nassen Umgebungen wie z.B. der Flaschenabfüllung eingesetzt werden. Dank qTeach und dem Verzicht auf frei bewegliche Teile, ist das Gehäuse komplett dicht (Schutzklasse IP67).
       

      Füllstandsmessung in kleinen Behälteröffnungen

      Durch seine schmale Schallkeule eignet sich der UR18 ideal dazu, Füllstände auch in kleinen, schmalen Behältern wie z.B. Joghurtbechern präzise zu messen.
       

      Füllstandskontrolle von Schüttgut

      Die drei zur Verfügung stehenden Sensorprinzipien beim UR18 bieten höchste Flexibilität bei der Füllstandskontrolle von Schüttgut in Rüttelförderern. Egal ob der Füllstand kontinuierlich gemessen wird oder ein Grenzstand erfasst werden soll, der UR18 meistert alle Anforderungen.

    Videos
    • Training-Videos für UR18

      Mit qTeach®, dem komfortablen und verschleissfreien Teach Verfahren von Baumer können alle UR18 Sensoren schnell und einfach durch die Berührung mit einem beliebigen ferromagnetischen Werkzeug eingelernt werden. Ein blaues LED Licht gibt ein deutliches optisches Feedback. Um Fehlmanipulationen zu vermeiden, verriegelt sich qTeach® nach 5 Minuten selbstständig.

      qTeach® Programmierung – Ultraschall Reflexionsschranke


      qTeach® Programmierung – Ultraschall Distanz messend


      qTeach® Programmierung – Ultraschall Näherungsschalter