“体型虽小,功能强大”

全球领先的制造商信赖堡盟的专业技术… 原因之一是堡盟公司拥有种类齐全的传感器,以及视觉技术和运动控制产品,从而为每一个任务提供多种解决方案。

此外,微型化也是一个重要因素。 客户的日常工作之一是在这里或那里补装传感器,尽管最初并没有预留出安装空间。此应用的最佳选择是堡盟04系列光电传感器,该传感器甚至能够安装在标准型材的沟槽内。

在我们的产品系列中,您将会看到更多具有“小而快”的设计特点的产品,例如全球最小/最轻的仅重4克的超声波传感器以及全球最快响应时间的仅1.3毫秒的超声波传感器。

  • Portfolio
    • 微型传感器

       

      • 适用于空间需求小且自动化程度高的应用
      • 与大型传感器一样功能强大
      • 全集成电子元件

      更多

      10 系列微型传感器 (SONUS) 

      • 最小、最轻的超声波传感器,仅重4克
      • 检测范围达 200 mm
      • 通过自学习功能可进行编程

      微型传感器

       

      • 最小的激光测距传感器
      • 最大至 120 mm 的测量距离
      • 分辨率达2微米

      微型传感器 

      • 全集成处理电子元件
      • 适合于狭小空间内的应用
      • 多样的结构形式

      更多

    • 07 系列 

      • 全球最小的可调式光电传感器
      • 光束阻挡式(对射,镜反射,智能反射)和漫反射式产品均采用微型外壳

      电感式微型传感器

      • 全集成电子元件
      • 适用于空间情况较狭小的应用
      • 各种结构形式

      更多

      测距 

      • 检测范围:20 ... 200 mm
      • 分辨率 < 0.3 mm
      • 输出信号 0 ... 10 V / 10 V ... 0 V

      工作原理
      基于脉冲回波法将测得的距离值作为电压值输出。