包装

包装过程对精密运动反馈和过程监控提出了非常明确的要求:位置采集、格式校准或过程控制对于通过尽量缩短设置时间和避免生产浪费实现生产加速的要求不断增加。堡盟解决方案几乎改善了所有包装和装瓶过程。正确配置的测量仪表不仅符合卫生标准,并且满足无菌包装应用的要求。通用、模块化概念提供了足够的灵活性,以满足处理各种包装材料、表面、形状和颜色的要求。此过程可以快速、轻松并且可重复地进行调整,以满足其他产品的要求,而传感器则确保了最短的加工时间。不论在一次、二次或末道包装,堡盟始终是您值得信赖的合作伙伴。

  • 应用
    • 安全检测任意形状和颜色的瓶盖

      小巧、紧凑、可靠——10系列传感器

      • 一种外壳设计理念和两种感应技术打造最优解决方案
      • 超声波传感器或者带背景抑制功能的光电传感器能可靠地检测多只任意形状及颜色的瓶盖
      • 通过可靠的自学习方法,轻松、快速地完成指定检测点的设置
      • 带LED或激光二极管的若干种设计为每一种应用提供最优传感器解决方案

      注塑、填充和密封设备的卫生位置反馈

      IFBR系列电感式传感器采用卫生型设计安装理念

      • 采用卫生型设计安装理念的电感式传感器——符合EHEDG和FDA标准
      • 由于采用了proTect+密封理念,即使在定期清洗和温度频繁变化的条件下,产品使用寿命仍然持久
      • 无清洁剂和消毒剂限制——通过生态标签(Ecolab)认证
      • 卓越的防水性能(IP 68/IP 69K),耐高压清洗
      • 由于开关距离延长并且温度范围高达-40°C至+100°C(瞬时),其潜在应用范围更广

      快速、无误的主轴定位

      multicon系统实现手动、半自动或全自动格式校准

      • 通过显示当前位置和目标位置的位置显示器实现快速、可靠的校准操作
      • 以用户为导向的菜单导航实现零校准错误
      • 存储器控制器作为独立解决方案,无需控制器或PLC
      • 可选网关简化了与现场总线控制器的网络通信
      • 利用移动式电动工具实现快速、方便的主轴定位
      • 需要按自动化水平选择

        电机驱动定位及校准

        FlexiDrive执行机构和定位驱动器

        • 集成的位置及速度反馈功能减少了控制器的处理工作量
        • 绝对位置测量,无需提供参照
        • 紧凑的电机和电子元件设计将空间需求降至最低
        • 可靠的电磁位置感应技术实现绝对可靠的、更高的设备有效性
        • 由电机、齿轮和接口组成的柔性模块化组件系统
        • 带集成电源、定位和总线电子元件的紧凑设计将接线工作量将至最低

        平口无缝热封

        DSRT系列力及应变传感器监控闭合力和密封力

        • 测量、控制和监控,以提高过程可靠性并建立平滑的生产线
        • 保护机械设备和模具
        • 最小的温漂确保良好的重复精度以及完美的产品质量
        • 采用低噪声放大器,即使在部分载荷下仍然可实现可靠的闭合力监控
        • 带集成电子元件的紧凑设计简化了安装及维护
      • 薄膜张力监控和卷材直径测量

        采用超声波传感器在塑料薄膜上精确测距

        • 即使在高透明度塑料薄膜上也可以进行可靠的距离测量,以实现精确的薄膜张力控制和卷材直径测量
        • 30至2000 mm的感应范围与超高重复精度实现了最高的灵活性
        • 提供具有不同波束特性的多种配置,从而根据薄膜弯曲半径进行优化调整
        • 采用矩形、圆柱形、扁平设计的各种外壳实现优化安装

        可靠检测各种包装材料,从高透明度至高光泽度

        超声波传感器 - 反射板式

        • 可靠检测高透明度和高光泽度材料,例如薄膜、真空成型薄板等
        • 通过简单的自学习方法,对检测范围和其他参数进行轻松配置
        • 无需特殊反射板——采用固定背景足以实现可靠反射

        镜反射式光电传感器

        • 安全检测光亮的反射性包装材料,不受材质和颜色的影响
        • 集成偏振光极化滤片的产品确保可靠地识别超高反射性物体
        • 采用专用单镜头系统的激光传感器可精确地识别小物体

        在飞速激光标记过程中,精确地控制输送速度

        高分辨率增量式光电编码器BHF HighRes

        • 高达320,000 ppr的超高精度速度反馈
        • 安装深度浅,适合在狭窄空间使用
        • 采用通孔设计,可在任意位置安装
        • 设计非常灵活
        • 分辨率可编程设定,产品种类更少

        在含有侵蚀性介质、冲击和振动的苛刻环境中实现可靠的角度测量

        采用密封外壳的坚固型绝对值多圈编码器MAGRES hermetic系列

        • 适用于高压清洗(即使采用高温液体),防护等级为IP 68和IP 69K
        • 专利电磁感应原理和密封外壳实现了无与伦比的坚固性、可靠性和长使用寿命
        • 即使在温度频繁变化的情况下也能保持可靠的密封性
        • 耐腐蚀不锈钢设计
        • 不受冲击、振动、污染和潮湿的影响
        • 即使在低至-40 °C的极端温度下,仍保持可靠的运行