炼钢

重载编码器可提供转炉倾动传动装置的精确位置和转速反馈。

电弧炉、高炉和转炉

 

 

连铸

对于这种要求极为苛刻的应用,堡盟提供了超级耐用的重载绝对值编码器。

钢包回转台和切割操作
 

轧机主传动装置

在热轧机和冷轧机中,稳定出众的产品质量离不开主传动装置的精确转速信号。

异步主传动装置

 

同步主传动装置

 

 

轧钢机及表面处理

针对辅传动装置和辊道传动装置的转速反馈,堡盟提供了最丰富的编码器系列。

辅传动装置和辊道

 

 

桥式起重机

桥式起重机用位置和速度反馈编码器

起重机桥传动装置
 

在苛刻环境下彰显坚固性,性能极为精确。

堡盟在钢铁行业拥有60多年的丰富经验,在缩短设备停机时间、提高系统可用性和提升产品质量方面均做出了卓越贡献。
在所有的业务环节,产品的完备性和统一的质量管理是我们考虑的首要事项。我们的产品系列非常完善,既有适用于要求苛刻的特种钢冶炼的成熟传感器技术,又有适用于普通钢厂的低成本解决方案,可谓应有尽有。

54321
  • 特点
      • 对缩短停机时间功不可没
        得益于多年积累的行业经验和专业技术以及与机械和设备制造商之间的密切合作,我们的产品拥有坚固的机械设计、出色的耐用性和超长的使用寿命,令对手望尘莫及。
      • 提升系统可用性和产品质量
        堡盟的重载编码器产品长期引领行业标准,满足钢铁和冶金行业的苛刻要求。
      • 所有钢厂用编码器的一站式供应商
        堡盟积累了丰富的专业技术和解决方案,具备优秀的创新能力,堪当钢铁行业的一站式合作伙伴。堡盟不仅提供各种重载编码器产品系列,还提供无比丰富的标准工业编码器。
      • 足迹遍布全球、交货时间短、服务响应快
      • 堡盟重载编码器的关键成功要素——卓越的工程经验与专业技术

      1.长期密封,免遭粉尘或液体侵入

      • 特殊外壳设计,专业密封理念
      • 除长期稳定的密封环轴封外,HOG 10系列还额外配备了迷宫式密封
      • 温度范围高达 100 °C
      •  防护等级高
         

      2.安装方便

      • 轴带有扳手槽,安装非常方便
         

      3.安装和集成方便

      • 180°可调端子盒,支持两端式连接,可提供最佳电缆出线方向
      • 独立的端子盒,支持事先设计的布线方案,无需考虑后续编码器的安装位置
      • 集成的端子接头可实现快速电缆连接 
      • 带D-Sub的端子盒可用作标准插头(HOG 10系列)
         

      4.坚固设计确保编码器在整个使用年限内运行绝对可靠

      • 坚固的铝制或不锈钢外壳
      • 坚实壳壁,厚度超过10mm
      • 电子元件在安装过程中不受影响
      • 额外的防护涂层 
         

      5.高性能的输出驱动器,支持远距离传输 

      • HTL-P(功率线驱动),信号最远传输350m
      • TTL技术,信号最远传输550m
      • 光缆(可选附件),最长1500m 
         

      6.两端式轴承,超长使用寿命

      • 宽间隙式大尺寸滚珠轴承
      • 可承受极高的轴负载
         

      7.感应轴电流保护

      • 外壳内衬聚酰胺隔离层,确保轴绝缘和编码器抗电压保护可达2.8 kV。
      • 可选用陶瓷滚珠混合轴承作为备选保护方案  
      • 可选电机接地单元,引导轴电流入地
         

      8.轻松集成相关配件

      • 满足多种定位要求的力矩臂支架
         
    技术
    • 两端式轴承,超长使用寿命

      100多年来,在机电领域,每个轴端对应一根轴承已被证明是非常可靠的结构原理。堡盟采用的两端式轴承、坚固的机械结构、大尺寸滚珠轴承以及宽间隙式设计(可补偿工况引发的轴负载),共同构成堡盟产品的独特性能。堡盟的重载编码器久经考验,具有无与伦比的耐用性和使用寿命。这些优点既是产品成功的基础,也是质量的可靠保证。实际上,这意味着:承载潜力巨大,系统可用性提升,维护工作量降低,即使在最严苛的条件下也不例外,堪称名副其实的重载编码器。 
       

      ShaftLock轴锁轴承设计——出众的耐用性

      两个滚珠轴承之间的金属壁能够保护轴承免受轴向冲击和负载的影响。这就是堡盟自主研发并已申请专利的ShaftLock轴锁轴承设计理念。高端材料和高精度的机械结构可将产品整个使用年限内的径向跳动降至最低。 
       

      重载绝对值编码器采用了MicroGen多圈感应技术
      • „„PMG10的能量采集功能采用了最新一代的专利多圈感应技术MicroGen
      • 集成了微型发电机,可实现能量自给
      • 无磨损,无齿轮
      • 环保,无电池,免维护
         
      HDmag —堡盟的无轴承编码器

      磁感应技术不受粉尘和冷凝水的影响,是确保重载编码器可靠运行的前提条件。此外,非接触技术允许轴向和径向反向间隙存在较大的安装误差,从而确保即使在强冲击和振动下也能拥有卓越的信号质量。 编码器采用最先进的信号处理技术,将获得的高质量精确信号转化为高分辨率,用途广泛。HDmag产品系列采用全封装电子元件,符合IP67防护等级,从而在整个使用年限内能够提供可靠保护,免遭粉尘、污垢和液体的侵入。轻松胜任狭窄环境的安装要求。
       

      出色的信号质量
      Competitor
      Baumer

      所有增量式重载编码器都集成了高性能、坚固型功率输出驱动器,即使通过电缆最远传输550m(TTL)和350m(HTL-P),也能够确保卓越的信号质量,实现可靠的信号评估。 图中显示了在100°C和100 kHz输出频率的条件下传输300m后HOG 86 HTL信号幅值(HTL)的情况。同类竞争产品不仅信号质量较差,而且信号幅值只有HOG 86的一半——这可能导致信号评估问题。
       

      转速监测方便可靠

      机械式超速开关

      • 久经考验,能量自给
      • 基于机械式离心开关工作原理
      • 用户指定超速值,设为默认值

      数字式超速开关

      • 用户可编程超速值
      • 集成自监测功能
      • 多达三个可编程超速值 
      • 可选配集成继电器
      电机接地单元

      堡盟的耐用型电机接地单元能够可靠地将寄生电流引入大地,从而防止轴承被轴电流损坏,最大限度地延长使用寿命,同时降低维修成本,缩短停机时间。而接地单元的价格仅为轴承更换成本的一小部分。ME12系列的电机接地单元适用于20 mm至42 mm轴径。

    公司简介
    • 源自柏林,全球无双

      Baumer Hübner,前身为Hübner Berlin,是堡盟的重载编码器技术中心,专业从事驱动技术研究。近60年来,堡盟已经成为该领域的全球领导者,不断为编码器、测速发电机和超速开关设立新的技术标准。凡是传统编码器力不能及之处,都是堡盟产品的用武之地。产品设计针对具体应用而量身定制,确保长期可靠运行,始终值得您的信赖。

      1955年,Hübner Berlin开发出了第一款用于钢铁行业的编码器——轧机用TDP 5.6测速发电机。现今,堡盟的重载编码器产品系列在全球无可匹敌,包括绝对值、增量式和无轴承等多种编码器,能够满足世界各地钢厂的苛刻要求。作为重载编码器技术中心,Baumer Hübner还负责实施尖端的制造技术。