“可靠地满足极端要求” —— 适用于作业机械和重型商用车辆的坚固型传感器

户外应用的要求高于几乎其他所有应用领域。热、冷、冲击和振动载荷,以及灰尘、湿气、水等因素对机器和传感器提出了极高的要求。

尤其对于移动式机械和重型商用车辆,堡盟产品系列为几乎每一种能够想到的应用提供了多种传感器解决方案:从翻转装置的倾角测量和角度测量,到可动件的就位检查和位置反馈,以及载荷、液压和物位测量。

完善的堡盟产品系列为作业机械和商用车辆提供多种传感器解决方案,并且大获成功。包括具有冗余零件位置采集和集成诊断功能的MAGRES BMMS 58拉线式编码器。这些产品特别适合吊臂伸出和支腿位置的精确测量。 

  • 应用
    应用领域

    应用

    • 防倾斜保护,过载保护和倾角测量:
      DSRT 应力环,DLRx力矩针,MDRM/MDFM 磁传感器,GNAMG倾角仪
    • 液压系统监测和控制
      PBMN压力传感器,PDxx压力传感器,LBFS压力传感器,IFRP电感式传感器
    • 支撑定位
      BMMS58拉线编码器,IFRR电感式传感器
    • 碰撞监测和延伸测量
      UZDK超声波传感器,MHRM霍尔传感器,MAGRES BMMK58,HDmag MHAD

    重要标准

    • 堡盟传感器符合机械指令,防护等级最大至IP69K,SIL 和/或 PL认证。
    • 堡盟为多种设备提供SAE J1939 接口确保灵活的安装。