驱动系统和底盘

传感器直接集成在列车减速箱或发动机上,用于采集发动机、减速箱和轮轴的转速,并探测制动系统的压力。户外应用的苛刻条件要求提供可靠的防水、雪、冰、润滑油、灰尘和清洁剂保护。另外,压力表还必须承受峰值压力。凭借极其坚固的外壳设计、创新的密封方法以及植根于多年专业技术与经验的传感器技术,堡盟传感器满足所有这些苛刻的应用要求。

  • 应用
    • 滑动控制,调速与滑差调速,扭振抑制(BMIV系列)

      • 多达12个通道,其中4个电隔离独立通道
      • 可在1...512之间选择不同的脉冲频率
      • 配置通过SIL认证,符合ETCS
      • 超长使用寿命
      • 极其坚固的磁感应原理

      驱动机构调节(HDmag)

      • 坚固、抗振的感应技术
      • 允许大孔径通孔
      • 极高分辨率(绝对值/增量式)
      • 采用非接触感应,实现了免维护和无磨损
      • 安装灵活方便

      探测控制缸内的方向改变(IFRR系列)

      • V4A不锈钢外壳,IP 69K防护等级
      • 绝对的可靠性:平均无故障时间(MTTF) > 100年
      • 独特的proTect+密封理念
      • 开关距离长达12 mm

      压力测量范围(MEX3

      • 专为液压驻车制动的压力监视而设计
      • 铝制增强版,带聚碳酸酯窗口
      • 压力范围:0250 bar
      • 精度等级:1.6
    • 滑动控制,调速和转动方向探测(MTRM 16系列)

      • 齿轮转速和旋转方向检测
      • 针对铁路车辆应用进行特殊优化
      • 非接触、无磨损
      • 抗冲击、抗振动
      • 全密封、全金属坚固外壳

      调速(FOG 9D)

      • 极其坚固可靠
      • 轮压载荷下调速
      • 可承受高轴向和径向载荷
      • 20年多年的行业经验
      • 通过认证的重载(HeavyDuty)机械结构

      制动和减速器调节(PBSR系列)

      • 适合存在高EMC的苛刻环境
      • 在较宽的温度范围内(-50°C  +85°C)具有高精度
      • 1000V交流电压绝缘
      • 可通过FlexProgrammer 9701调节设定