门窗

站台边缘与车厢之间的间隙较窄能够实现舒适、安全的登车。堡盟超声波传感器可靠探测与站台之间的距离,以获得最理想的踏脚板延伸位置。另外,电感式传感器轻松、准确地获得踏脚板的最大延伸极限值,并监视窗户锁紧装置。

  • 应用
    • 踏脚板伸缩控制(UNAM系列)

      • 防止弄脏和受到环境照明的影响
      • 感应范围长达2000 mm
      • 整个感应范围内具有稳定的分辨率
      • M18型号采用坚固的1.4435不锈钢外壳
      • 特殊耐化学腐蚀性
    • 门窗和踏脚板位置控制(IFRR)

      • V4A不锈钢外壳,IP 69K防护等级
      • 高坚固性和绝对可靠性:平均无故障时间(MTTF) > 100年
      • 独特的proTect+密封理念
      • 开关距离长达12 mm