联轴器系统

联轴器系统中的传感器用于测量液压和气压,并监视联接过程。这些传感器通常要承受苛刻的环境条件:频繁的温度波动、雨雪和定期清洗作业。凭借极佳的坚固性、绝对的可靠性和精度,IFRR和IFRD电感式传感器系列以及EF6压力表系列,是铁路车辆联轴器应用的完美选择。

  • 应用
    • 监视联接和断开过程(IFRD)

      • 适用于恶劣的工作环境
      • V4A不锈钢外壳,IP 69K防护等级
      • IFRD系列,V4A全金属外壳
      • 高坚固性和绝对可靠性:平均无故障时间(MTTF) > 100年
      • 开关距离长达12 mm
    • 压力测量(EF6)

      • 在较宽的温度范围内(-40...+85 °C)具有高精度
      • 长期耐用性和免维护
      • 开关性能可靠
      • 可通过FlexProgrammer 9701调节设定