归档

新闻

[Translate to int-zh:] The new subminiature short inductive IFRM 03 by Baumer
星期五, 25. 八月 2017

堡盟适用于狭窄空间的电感式位置检测传感器

在机床主轴、微型机械抓手或机器人系统内部,空间往往非常局促。如何在不牺牲传感器性能的前提下,确保电缆在系统内正常工作?——这是令每家系统集成商都倍感头痛的事。凭借最新推出的IFRM...

facebooktwitterlinkedin
[Translate to int-zh:] Compact 48 megapixel Global Shutter CMOS cameras: The LX series captures even the finest details fast
星期一, 21. 八月 2017

堡盟LX系列紧凑型全局快门CMOS相机:像素高达4800万,不放过任何细节

堡盟LX系列相机又添新成员!该产品配备了艾迈斯(ams)半导体比利时公司(前身为CMOSIS)的CMV50000 CMOS传感器,可用于对分辨率、帧率和成像质量要求极高的各种应用场合。这款LX相机采用紧凑的60×60...

facebooktwitterlinkedin
星期三, 19. 七月 2017

堡盟推出首款曝光时间仅1µs的Sony Pregius CMOS相机

在工业数字相机的主流细分领域,堡盟推出首款最短曝光时间为1µs的CMOS相机。这款CX相机采用第二代Sony...

facebooktwitterlinkedin
[Translate to int-zh:] Baumer FlexFlow flow and temperature sensors are available with various process connections and rod lengths
星期四, 6. 七月 2017

堡盟全新FlexFlow系列流量传感器自带测温元件——使流体控制更高效更灵活

堡盟最新推出自带测温元件的FlexFlow系列流量传感器,进一步扩充了其过程传感器产品线。FlexFlow系列采用量热法测量原理,可同时监控介质流速和温度。该系列传感器可以带IO-Link接口,最多可同时设置2个开关量输出或者1个开关量和1个模拟量输出组合(4...20 mA / 0...10...

facebooktwitterlinkedin
[Translate to int-zh:] PosCon 3D
星期二, 4. 七月 2017

堡盟PosCon 3D光切传感器可对板材厚度和橡胶带进行智能测量

在零件检测过程中,边缘位置、物体宽度或间隙宽度的测量都是非常重要的任务。凭借创新型PosCon...

facebooktwitterlinkedin
[Translate to int-zh:] compact GIM500R inclination sensors in robust aluminium housing
星期二, 4. 七月 2017

堡盟GIM500R系列倾角仪可轻松胜任苛刻环境中的角度测量

当在恶劣的户外环境中使用时,很多倾角仪往往无能为力。而由堡盟传感器专家研发的倾角仪,即使在苛刻的环境中,仍然具有极高的可靠性和耐用性。凭借极其坚固的设计,全新GIM500R系列倾角仪可最大限度提高系统开机率,适用于工程机械自动化领域的各种户外应用。  GIM500R倾角仪具有±0.1˚的...

facebooktwitterlinkedin
星期一, 26. 六月 2017

堡盟以最高评级再获Bisnode D&B证书

凭借出色的信用状况和稳定的业务发展,堡盟再次荣获Bisnode颁发的“D&B评级证书”。在过去12个月中,堡盟多次被列为“风险最低公司”。只有百分之二的瑞士公司能够通过这一认证。   “D&B评级证书”被视为经济领域的“质量印章”,足以证明堡盟是一个值得信赖的可...

facebooktwitterlinkedin
Baumer CX系列采用紧凑的29×29 mm方形外壳,配备全局快门CMOS传感器,分辨率高达1,200万像素。
星期一, 8. 五月 2017

堡盟CX系列——固件升级,更快更灵活

堡盟继续对已大获成功的CX系列进行升级,该系列相机使用最新的CMOS传感器,分辨率高达1200万像素。现在,升级后的固件(版本2)支持ROI(感兴趣区域)选择,可将图像处理速度提高到1000...

facebooktwitterlinkedin
星期一, 8. 五月 2017

堡盟零件检测创新技术: PosCon光切传感器

面对数字化进程和产品个性化趋势,自动化程度尽可能高的灵活解决方案必不可少,即使在零件检测领域也不例外。在检查某些生产参数是否在规定的阈值范围内时,堡盟PosCon光切传感器堪称传统轮廓传感器或复杂的3D激光测量系统的理想替代方案。PosCon传感器是一种智能型轮廓传感器,出厂前已进行预配置,特别适用...

facebooktwitterlinkedin
星期三, 19. 四月 2017

堡盟荣膺 CAIAC “年度创新成长企业”奖

2017年4月13日(星期四)在北京京仪大酒店举办的2017中国自动化产业年会(China Automation Industry Annual Conference...

facebooktwitterlinkedin