堡盟CX系列——固件升级,更快更灵活

星期一, 8. 五月 2017
Baumer CX系列采用紧凑的29×29 mm方形外壳,配备全局快门CMOS传感器,分辨率高达1,200万像素。

CX系列采用紧凑的29×29 mm方形外壳,配备全局快门CMOS传感器,分辨率高达1,200万像素。

堡盟继续对已大获成功的CX系列进行升级,该系列相机使用最新的CMOS传感器,分辨率高达1200万像素。现在,升级后的固件(版本2)支持ROI(感兴趣区域)选择,可将图像处理速度提高到1000 fps以上。符合标准的全新定序器结合现有的Burst(高速连拍)模式,在动态应用领域开启了无限的可能性。 

得益于ON Semiconductor PYTHON传感器,局部选择的像素既可以在垂直方向也可以在水平方向上读取,而且读取速度更快,使ROI帧频得到显著提高。如今,采用29×29 mm紧凑外壳、配备PYTHON传感器的CX相机、其分辨率从VGA到500万像素不等,能够更高效地执行包装、食品饮料、医疗技术等许多行业的动态任务。 

最新定序器功能允许在图像采集过程中更改相机设置。凭借Burst模式和内置图像存储器,即使在最高抓拍速度下也可以轻松完成设置,不受接口带宽影响。例如,在检测玻璃物体时,相机可以通过多个输出端口来控制不同类型的光源,从而将曝光时间与所抓拍的每张图像同步;另外还可以记录每张的ROI大小或位置,例如在检测移动物体时。 

新版固件适用于分辨率从VGA到1200万像素的所有CX相机,包括带Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON传感器以及带GigE和USB 3.0接口的型号。此外,使用堡盟GAPI SDK,相机集成一如既往地简单、方便。

facebooktwitterlinkedin