DLRx系列高精度测力传感器

星期五, 19. 十一月 2010
[Translate to int-en:] 533

堡盟DLRx系列高精度测力传感器。通过无源温度补偿技术该系列传感器具有低至(< 0.005 %/K)的温度影响系数。DLRx系列产品具有极低的形变,从而确保了超高的精度和精准的定位。产品具有IP67的防护等级,特别适用于包装、机械工程等很多工业领域。此系列传感器量程为0…+/- 500 kN,综合误差小于全量程的0.1 %,重复精度达到全量程的 0.03 %。
DLRx 测力传感器的设计环境温度范围为-30 °C ~ +100 °C。其温度补偿范围为-10 °C ~ +55 °C。DLRx测力传感器设计中结构紧凑,成本控制均被考虑进去,所以其性价比高,安装简单高效。用户可选择4…20 mA、+/- 10 V 和mv/V(无源)输出信号。其能够快速安装使用得益于较小的时效形变和预热漂移。所有DLRx系列传感器出厂前都经过了校准,确保能够快速安装定位,从而节省用户宝贵的时间。每一款DLRx系列传感器的外壳都装有一个带模拟信号通道最高极限频率为1 kHz的低噪声无源桥式放大器。
凭借其高可靠性和长期的稳定性,DLRx系列传感器非常适合静态和动态力测量。它们被广泛应用于包括全电动注塑机、发动机试验台、汽车制造和起重机在内的诸多工业领域。

facebooktwitterlinkedin