加速度传感器

精确测量并安全监控加速度

GAM900S和GAM900加速度传感器检测振动和冲击,并通过CANopen或模拟输出为机器控制提供所需信息。GAM900S的安全继电器输出可以集成在任何安全系统中,并在超过规定的默认限值时激活。

  • 产品系列
    • GAM900S——最高的安全性

      • 不同种类的冗余MEMS传感器
      • 符合IEC 61508-3的安全级嵌入式信号处理软件
      • 通过冗余继电器提供的安全的开关输出
      • 四个工厂配置频带

      更多

    • GAM900——最高的灵活性

      • 提供通用型滤波器选项的6个用户可配置的频带
      • 使用PC机软件GAM900 Configurator或者通过CANopen即可进行方便的配置

      更多

    特点

    组件更少,集成更简单

    通过PLd认证的GAM900S加速度传感器是一款二合一产品。它在振动和冲击监控方面取代了传统传感器:同时可将布线工作量减至最少。可通过模拟或CANopen接口轻松连接到任何传统的控制系统。可利用冗余继电器触点,轻松集成到安全链中。

    通过认证的零部件可简化机器指令的实施

    根据获得SIL2/PLd认证的限值监控,GAM900S加速度传感器可简化设备的安全评估,从而实施机器指令2006/42/EG。
    在实现“过大冲击和塔筒振动保护”这一安全功能方面,GAM900S是您最理想的传感器。由于集成了包括信号处理在内的限值监控功能,因此无需控制具体实施的安全级嵌入式软件或应用软件。

    精确测量加速度,实现最高程度的控制

    GAM900和GAM900S加速度传感器通过CANopen或模拟接口为控制系统提供精确的加速度信息。这样,振动在达到极高幅值之前就被降低。所选电容式MEMS传感器具有最高的运行精度,特别是在小幅值情况下,此时交叉轴灵敏度导致的测量误差可以忽略。因此,GAM900和GAM900S是精确采集振动量的理想选择,例如风力发电机塔筒上的振动。

    可配置滤波器提高精度并消除失真

    即使加速度传感器安装在稳固的承载机器零件上,仍然不能排除振动导致的测量失真。GAM900和GAM900S采用高达8阶的低通或带通滤波器,从而有效地抑制寄生频率,例如风力发电机中的偏航制动器导致的寄生。不仅有效补偿由安装误差或温度漂移导致的偏移,而且显著提高精度。

    重要特性

    极其可靠、坚固

    • 封装电子元件实现IP 67防护等级
    • 温度范围–40 ...+85 °C
       

    精确检测加速度

    • 频率低至0.5Hz以下
    • 补偿温度漂移和安装误差
       

    快速、简单

    • 紧凑的设计实现机械集成
    • 通过模拟和CANopen接口实现电气集成
    • 带继电器输出的限值监控实现安全链集成
       

    获得SIL2/PLd认证,从而简化了机器指令的实施

    应用领域
    • 风力发电机
    • 机器和设备