“绝对模块化、灵活”

通过格式校准可以快速完成机器设置,可靠地避免发生错误

手动校准操作仍然是一种常用的校准方式,它具有较大的成本节约优势。借助于丰富的行业和应用经验以及全面的专业技术,

堡盟向用户提供已得到实践检验的最佳解决方案,以对格式和停止位置进行低成本的精准定位。这些解决方案源自堡盟与客户的密切合作,它们节约了机器设置时间,避免了高成本错误的发生。

  • 产品系列
    特性

    堡盟向用户提供两种解决方案:

    • Multicon 定位系统。该系统由一个带有格式储存功能的存储控制器以及主轴位置显示器构成,主轴位置显示器配有绝对值多圈测量系统和便于操作员使用的 LCD 位置显示器。Multicon 采用模块化结构,支持手动校准以及电动工具或驱动电机移动校准。
    • FlexiDrive 执行机构和定位驱动器。这种紧凑型驱动装置基于有刷或无刷直流驱动电机。FlexiDrive配有一个绝对位置传感器、集成定位控制器以及现场总线接口。采用 FlexiDrive,可在设备中的任意位置——包括人手无法触及之处——对轴进行自动校准。借助于这种智能驱动器,设备控制系统的处理负荷得以减轻。
    应用领域
    • 木材加工机械
    • 印刷机
    • 包装机
    • 板材、塑料和薄膜生产
    • 用作给料阀和流量控制器驱动装置,例如在造纸工业中
    可用接口
    • PROFIBUS-DP
    • CANopen
    • DeviceNet (仅Multicon)
    • RS485 (仅 Multicon)