“使用寿命长,节省空间”

无轴承编码器

堡盟无轴承编码器采用非接触技术,大部分采用磁性原理,所有产品几乎不存在机械磨损。 灰尘、污物以及潮湿均不会影响其功能的可靠性。 无轴承编码器具有极强的抗冲击和抗振性,并具有超长的使用寿命。

所有堡盟无轴承编码器均具有超短的结构形式。 因此适合于狭小安装空间内和直接驱动装置上的应用。

与其它测量方法相比,磁感应测量原理允许在传感器和量具之间存在较宽的气隙。 因此,此类编码器在轴运动幅度较大时也可极其可靠地工作。

  • 产品系列
    • 增量式无轴承编码器

      • 适用最大轴径为 Ø740 mm
      • 最大脉冲数 524288
      • 方波信号和正弦信号

      更多

      MAGRES 绝对值编码器 

      • 单圈和多圈型号
      • 无磨损,耐灰尘和污物
      • SSI 以及所有常用的现场总线接口和以太网接口
    • 绝对值式无轴承编码器

      • 适用最大轴径为 Ø340 mm
      • 最高分辨率 17 位/圈
      • SSI 或 CANopen

      更多

      磁式角度传感器 

      • 绝对值位置检测,最大转向角 360°
      • 高分辨率(最高 0.09°)
      • 线性化模拟输出信号
      • 无磨损,耐灰尘和污物

      更多

    特性

    堡盟提供最全面的无轴承编码器产品系列,大多数采用磁感应测量原理。

    产品系列包括从适用于 Ø6 mm 小型驱动轴的紧凑型测量系统,一直到适用于直径为 Ø740 mm 以上的发电机轴的设备。

    应用领域
    • 角度和位置测量
    • 转速和速度测量
    • 电机反馈
    重要特性
    • 超长的使用寿命
    • 不受污染的影响
    • 极强的抗冲击和抗振性
    • 适用于极高的转速
    • 短轴结构形式
    • 较大的气隙公差
    • 适用最大轴径为 Ø740 mm(根据需要可提供适用于更大轴径的产品)
    • 方波和正弦增量信号
    • 模拟输出信号
    • 可提供附带额外增量信号(方波或正弦)的 SSI 和 CANopen 接口
    • 配有 CANopen、DeviceNet、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、Powerlink、PROFINET 的灵活的总线护套