适合极端应用环境的重载编码器技术

在苛刻环境下彰显坚固性,性能极为精确

堡盟在重载编码器领域拥有60多年的丰富经验,在缩短设备停机时间、提高系统可用性和提升产品质量方面均做出了卓越贡献。我们的坚固型编码器、可靠的离心开关和最优化的安装附件便是最好的例证。

  • 产品系列
    • 重载 (HeavyDuty) 增量式编码器 

      • 通孔最大孔径 150 mm
      • 可选择冗余输出
      • 轴型设计,轴径可达ø 11 mm

      更多

      重载超速开关 

      • 机械开关或电子开关
      • 高负荷能力和故障安全性
      • 单个设备,集成编码器或测速变压器,或作为与编码器或测速变压器构成的组合

      更多

      重载 (HeavyDuty) 组合

      • 两个或两个以上的传感器共用一个轴
      • 多样化的组合形式
      • 针对较高的安全要求
    • 重载 (HeavyDuty) 绝对值编码器 

      • 无齿轮、无需电池的多圈发电机 (microGen)
      • 可选择冗余输出
      • 所有常用的绝对值接口
      • 孔型设计,孔径可达ø 70 mm

      更多

      重载 (HeavyDuty) 测速发电机和旋转变压器 

      • 借助 LongLife 换向器实现极高的电刷使用寿命
      • 工作温度最高 +130° C
      • 在整个转速范围内提供极高的精确度

      更多

    特性
      • 对缩短停机时间功不可没
        得益于多年积累的行业经验和专业技术以及与机械和设备制造商之间的密切合作,我们的产品拥有坚固的机械设计、出色的耐用性和超长的使用寿命,令对手望尘莫及。
      • 提升系统可用性和产品质量
        堡盟的重载编码器产品长期引领行业标准,满足钢铁和冶金行业的苛刻要求。
      • 所有钢厂用编码器的一站式供应商
        堡盟积累了丰富的专业技术和解决方案,具备优秀的创新能力,堪当钢铁行业的一站式合作伙伴。堡盟不仅提供各种重载编码器产品系列,还提供无比丰富的标准工业编码器。
      • 足迹遍布全球、交货时间短、服务响应快
      • 堡盟重载编码器的关键成功要素——卓越的工程经验与专业技术
      87654321




       

       

      长期密封,免遭粉尘或液体侵入

      • 特殊外壳设计,专业密封理念
      • 除长期稳定的密封环轴封外,HOG 10系列还额外配备了迷宫式密封
      • 温度范围高达 100 °C
      • 防护等级高

      安装方便

      • 轴带有扳手槽,安装非常方便

      安装和集成方便

      • 180°可调端子盒,支持两端式连接,可提供最佳电缆出线方向
      • 独立的端子盒,支持事先设计的布线方案,无需考虑后续编码器的安装位置
      • 集成的端子接头可实现快速电缆连接
      • 带D-Sub的端子盒可用作标准插头(HOG 10系列)

      坚固设计确保编码器在整个使用年限内运行绝对可靠

      • 坚固的铝制或不锈钢外壳
      • 坚实壳壁,厚度超过10mm
      • 电子元件在安装过程中不受影响
      • 额外的防护涂层

      高性能的输出驱动器,支持远距离传输 

      • HTL-P(功率线驱动),信号最远传输350m
      • TTL技术,信号最远传输550m
      • 光缆(可选附件),最长1500m

      两端式轴承,超长使用寿命

      • 宽间隙式大尺寸滚珠轴承
      • 可承受极高的轴负载

      感应轴电流保护

      • 外壳内衬聚酰胺隔离层,确保轴绝缘和编码器抗电压保护可达2.8 kV。
      • 可选用陶瓷滚珠混合轴承作为备选保护方案 
      • 可选电机接地单元,引导轴电流入地

      轻松集成相关配件

      • 满足多种定位要求的力矩臂支架
    应用领域

    在极端环境条件下进行精确的转速和位置监测

    • 钢铁工业
    • 吊车和起重设备
    • 石油和天然气行业
    • 物料搬运和输送系统
    • 重型汽车制造业
    • 风力发电设备