HOG86 —— 增量式重载编码器的新标准

专为满足高要求

作为重载编码器市场的领导者,堡盟凭借其60多年来的丰富经验,推出了HOG86系列编码器,为极为苛刻的应用提供了解决方案。我们的HOG86编码器产品可与您的应用完美匹配。足够的机械承载能力可确保其在连续运行期间绝对可靠。

鼠标移动到不同数字,即可了解有关我们的新型编码器系列的更多信息:

76543221

可靠的感应原理,以及强力的输出驱动器——专为高精度信号而设计

两端宽间隙式轴承

绝缘轴防止感应轴电流损坏轴承

不锈钢通孔设计,附带扳手槽,方便安装

任何环境中都具有故障保护性能 —— 长期稳固的重载外壳和密封系统

 

力矩支架提供了多种安装方案

180°旋转端子盒可实现轻松连接

  • 产品系列
    • HOG 86

      • 通过端子箱、法兰插座或电缆出口连接
      • 功能强大的输出激励器
      • EMS 可选

      HOG 86 M

      • 冗余感应系统和信号传输
      • 功能强大的输出激励器
      • EMS 冗余可选
    • HOG 86E

      • 通过接线盒或径向法兰接头连接
      • 裸露的耐腐蚀铝制外壳
      • 标准型产品可48小时内出厂交货。

      更多

      HOG 86 + FSL

      • 集成的机械式超速开关
      • 开关速度默认可预设
      • 久经考验的能量自给技术
    特点
    • 极为坚固
      • 特别加厚外壳,具有可靠的防振和防机械冲击性能
      • 轴承拥有足够承载能力,可实现终极使用寿命
      • 耐海水腐蚀性符合C4防腐等级要求与DIN ISO 12944标准
      • 特制外壳和轴封确保长期符合IP 66防护等级要求
      • 特制外壳可在安装过程中防止灰尘和湿气的侵入
      • 绝缘轴承可有效防止感应轴电流损坏编码器的电子元件
      • 工作温度4 -40...+100 °C
      • 防爆等级II 3 G Ex nA T4 Gc(气体)、II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc(灰尘)
         
      安全、精确
      • 基于OptoASIC的抗干扰光感应技术
      • 稳定的高质量信号和精确的测量结果
      • 高性能的保真输出驱动器确保一流的信号质量
      • 电缆长度可达到550米(TTL)和350米(HTL-P)

      HOG86 M:冗余信号编码器

      • 安全相关应用的首选产品
      • 两套感应系统彼此之间采用电气隔离。
      • 多重评估信号用双通道输出

      可选功能监测系统EMS(增强监测系统)

      • EMS将在安装出错时立即显示连接错误,从而加快调试进程
      • 监控编码器的主要功能
      • 故障输出信号提供编码器状态报告
      • HOG 86 M拥有可选冗余EMS功能

      绿灯持续亮表示编码器正确连接并正常运行。编码器旋转时闪绿灯表示无故障运行。

       

      红灯闪烁表示生成位置信息时出现错误,红灯持续亮则表示输出驱动器过载。如果指示灯不亮,则表示供电电压出现故障或编码器未正确连接。

       
      最优化安装

      • 选择„径向端子盒、法兰接头或电缆出口
      • 各种可选的力矩支架附件
      • 带扳手槽的通孔设计
    应用领域

    • 风力发电机


      钢厂


      龙门起重机


      大型驱动器和发电机