紧凑型倾角仪——精准,可靠,坚固

安全可控的倾斜位置控制,即使在苛刻环境中仍可顺利完成倾角测量。

倾角仪可检测机器和机械装置相对于水平面之间的倾斜角度。作为一种电子式水平尺,倾角仪是常规角度测量仪的完美替代方案,尤其是在转轴特别隐蔽的应用场合。  

例如,堡盟倾角仪对于提高起重机的操作安全性具有非常重要的作用。它们配备了坚固的压铸铝或不锈钢外壳,防护等级达IP 69K,具有完美的防护能力,堪称苛刻的工业应用场合的理想选择。 

  • 产品系列
    • GIM500R——紧凑设计

      • 小尺寸:50 mm
      • 坚固的工程机械自动化设计
      • 测量精度高

      更多

    • GNAMG——工业系列

      • 紧凑尺寸:60 mm
      • 坚固的工业设计
      • 可选不锈钢设计

      更多

    应用领域

    方便可靠的角度测量,应用领域包括:

    • 工程机械自动化
    • 农用机械
    • 起重机和电动葫芦
    • 工业卡车
    • 太阳能系统
    • 纺织机械
    • 自动化技术
    特性
    • 通过精准测量完成精确定位
    • 性能可靠,适用于苛刻的应用环境
    • 支持各种连接技术,灵活性高
    • 简单可靠的位置反馈,无需进行机械改装