“丰富的产品类型,出色的分辨率”

用于精确地检测转速或位置的增量式编码器

在这里, 您总能找到最理想的增量式编码器: 从经济实惠的标准型号到高分辨率的型号(320,000 个脉冲/圈),提供不同的结构形式,采用具有超强耐抗性的磁感应原理或具有高精确度的光感应原理。可选HTL、TTL 或正余弦输出信号,并可选择配备所有常用的机械接口。

  • 产品系列
    • 紧凑结构形式:24...40mm

      • 直径4至8mm的轴,盲孔或通孔(孔径为4至12mm)
      • 高精确度的光感应原理或超强耐抗性的磁感应原理
      • 坚固的金属外壳

      更多

      产品搜索 24 mm

      大孔径编码器

      • 最大孔径85mm
      • 具有高精确度的光感应原理
      • 极小的安装深度

      更多

      正余弦编码器

      • 采用低谐波技术,顶级信号质量
      • 轴型、盲孔、通孔
      • 具有高精确度的光感应原理

      更多

    • 结构形式:58mm

      • 直径6至12mm的轴,盲孔或通孔(孔径为6至16mm)
      • 高精确度的光感应原理或超强耐抗性的磁感应原理
      • 最高 320,000 个脉冲/圈

      更多

      可编程编码器 

      • 可编程的脉冲数,最大 320,000
      • 电气接口的电平可编程
      • 所有结构形式和机械接口

      更多

      安装形式可选的编码器 

      • 配备有 EURO 法兰 B10/REO 法兰的产品
      • 测量轮编码器

      更多

    更多型号

    我们所提供的极为全面的增量式编码器也为其它应用领域提供解决方案:

    特性

    堡盟凭借两种感应技术以及全面的产品型号,始终可以针对每一种应用提供最理想的增量式编码器。

    应用领域

    精确的转速和位置检测,适用于各种应用,例如

    • 异步电机
    • 滑环
    • 包装线
    • 纺织机械和印刷机
    重要特性
    • 极其紧凑的结构形式,最小为 Ø 24 mm 的外壳
    • 通孔孔径 Ø6 mm 至 Ø85 mm
    • 采用光学感应原理,以达到高脉冲数和最高精确度
    • 具有超强耐抗性的磁感应原理
    • 适合于重载、海洋工程、ATEX(防爆指令)和 SIL(安全完整性等级)应用的型号
    • 非常大的温度范围 –40 至 100 °C