“便于安装 – 可靠的测量结果”

用于线性位置测量的拉线编码器

堡盟拉线编码器是用于线性行程测量和定位的最简单且最可靠的产品选择。 拉线编码器在整个测量范围内确保线性测量,应用于最大至 50 m 的测量长度。

拉线专门针对工业应用设计,因此具备极高的品质和高使用寿命。 堡盟拉线编码器适合集成安装或后期安装,适合于 OEM 批量应用。

  • 产品系列
    • 紧凑型拉线编码器
      BMMS MAGRES 

      • 测量范围最大至 7.5 m
      • 结构形式:88 或 120 mm
      • 绝对值多圈
      • 适合于安装空间受限的应用
      • 冗余解决方案
    • 灵活的拉线编码器组合 

      • 测量范围最大至 50 m
      • 结构形式:96、115 或 200 mm
      • 增量式或绝对值
      • 极其多样化的组合形式
    特性
    • 针对与安全相关的应用,堡盟提供采用冗余感应原理并具备自诊断功能的 "BMMS MAGRES redundant"。
    • 拉线和编码器几乎可以任意组合。 因此,您始终能够选择使用具有最优测量长度的拉线和配备有适合的增量式或绝对值接口的编码器。
    • 针对可编程编码器,根据现有测量长度简单地调整所需的脉冲数或分辨率。
    应用领域

    最简单且最可靠的线性行程测量,特别适合于工业应用,例如

    • 升降台和剪床工作台
    • 线性定位工作台
    • 提升装置
    • 吊车、钻孔设备和挖掘设备
    • 输送系统
    • 地面运输车辆
    • 高架操作设备
    重要特性
    • 测量范围:1.5 m 至 50 m
    • 最高分辨率和直线性
    • 简单、快速和灵活的安装
    • 高运行可靠性和高使用寿命
    • 增量式和绝对值型号
    可用接口

    紧凑小巧的 BMMS 拉线编码器可配备
    - CANopen
    - SSI
    - 模拟 0…10 VDC 或 4…20 mA(在准备阶段)
    - 或作为冗余型号

    灵活的拉线编码器组合提供
    - 所有常用的增量式接口
    - 所有常用的绝对值接口,包括现场总线接口和实时以太网接口
    - 可替换的总线护套