电感式测距传感器AlphaProx

用于自动化的高精度,高效率和坚固的传感器

堡盟AlphaProx系列电感式传感器是可靠的非接触式测量金属物体位置变化的完美解决方案。由于结合了长测量距离的高温稳定性,高等级的一致性及其稳健性,传感器非常适合测量位置和角度,控制和监测皮带张力,下垂控制和测量低频振动。

  • 产品系列
    • 线性特征传感器 

      • 在整个测量范围灵敏度恒定
      • 快速简便安装的独立可学习的 测量范围
      • 极低的标准散布
      • 可编程数字输出

      高精度传感器 

      • 非常高的灵敏度
      • 高温度稳定性
      • 快速简便安装的独立可学习的 测量范围

      卫生和防冲洗型设计 

      • 符合FDA标准,Ecolab测试
      • IP 69K
      • 得益于proTect+抗渗概念的长效密封
      • 因为向下兼容标准的电感式传感器,易于改造

      更多

      全金属外壳的传感器 

      • 坚固的不锈钢外壳
      • IP 69K
      • 得益于proTect+抗渗概念的长效密封
      • 在大温度范围内的高信号质量
    • 微型传感器 

      • 全集成处理电子元件
      • 适合于狭小空间内的应用
      • 多样的结构形式

      更多

      标准传感器 

      • 结构尺寸从 4 到 30 mm,可满足各种不同的需求
      • 最大16 mm 的绝对值测量距离
      • 全集成处理电子元件

      防爆式电感传感器

      • 爆炸性灰尘的环境中的ATEX认证(2D区22)´
      • 重复性最高
      • 紧凑型设计
    应用领域
    •  

      绝对值和角度测量

      • 非接触测量实现高可靠性
      • 抗污测量系统
      • 可测量线性和旋转运动
      • 紧凑的尺寸使传感器能安装在狭窄的空间内

       

      皮带张力调节和监控

      • 可在高频运转下进行高精确控制
      • 传感器执行两大功能:距离测量(模拟)和末端关闭(数字)
      • 通过自学习功能,可根据滚轮直径对传感器的测量范围进行最优调整

       

      轴和轴承的振动测量

      • 测量轴承游隙或跳动
      • 最小感应距离为1微米
      • 可安装在极端狭窄的空间内(放大器集成在传感器中)
      • 可测量高速运动
      • 微型传感器亦提供连接器版本
    特点
    • 微型外壳

      IWRM 04的直径只有4 mm,可能是最小的带集成放大器的电感式测距传感器。

      自学习功能让传感器使用灵活

      带自学习输入功能的传感器可以根据具体应用条件进行最优调整。通过自学习程序,用户可以轻松地配置模拟量输出和其他集成开关量输出。

      测量距离长并具有温度稳定性

      在极大的测量距离内,堡盟传感器展现出极佳的高温稳定性。对于超过80%的工业应用,工作温度在+20 … +50° C之间。在0 … +60° C的范围内,这些传感器的温漂可以忽略不计。

      极高的抗电磁干扰性

      抗电磁干扰性能是决定传感器实际应用效果最重要的因素之一。堡盟传感器的EMC限值明显超过传感器的标准规格,从而确保极高的工作安全性。