MESAX激光测距传感器

即使是难测表面也能确保精确、可靠的测量

这一独特的激光测距传感器系列为自动化行业的各种测量应用提供了具有不同性能等级的丰富产品选择。MESAX激光测距传感器采用三种不同的光束测量原理:“单点激光”、“线激光”和全新的“多点激光”——无论您是测量细小物体,还是难测表面,您都能够找到一款适合您应用的完美解决方案。

  • 产品系列
    • 250/260系列——测量范围大 

      • 时间间隔测量法
      • 测量范围长达13 m
      • 同类产品中设计最紧凑的传感器
      • 点激光

      更多

      21系列——高精度传感器

      • 精度极高
      • 测量范围达1000 mm
      • 极高的分辨率和线性度,适用于苛刻的测量任务
      • 测量范围可调
      • 点激光或线激光

      13系列——紧凑型传感器

      • 外壳极其小巧
      • 测量范围达550 mm
      • 测量范围可编程设定
      • 适用于各种应用
      • 点激光或线激光 
    • 70系列——适用于测量难测表面

      • 多点光束测量原理
      • 已出厂校准,启动快速
      • 测量值以毫米(mm)为单位显示
      • 良好的抗环境光干扰能力

      更多

      20系列——全能型产品 

      • 测量范围达1000 mm
      • 测量范围可编程设定
      • 适用于各种应用
      • 极其坚固的防冲洗设计
      • 点激光或线激光

      12系列——难以置信的微型传感器  

      • 最小的激光测距传感器
      • 测量范围达120 mm
      • 适用于快速运动物体的距离测量
      • 测量范围可编程设定
      • 点激光

      OADK 25 – analog distance sensor 

      • 0.3 mm resolution
      • Measuring range up to 1000 mm 
      • Sensor teachable via qTeach
      • Alarm output
      • Laser class 1
    应用
    • MESAX单点激光测距传感器

      用于精确测量
      举例:手表制造过程中的质量控制 


      MESAX线激光测距传感器

      精确测量粗糙表面物体的距离
      举例:通过测量线卷直径来测定纱线长度 


      MESAX多点激光测距传感器

      适用于检测光泽不均匀或极其粗糙的表面 
      举例:金属物体的质量检查

    特点

    响应时间短
    测量周期仅为0.9 ms,可进行精确的测量,即使是对运动的物体。

    集成微控制器
    由于集成了微控制器,因此不再需要外部处理设备,并且传感器还可以随意安装在所需位置。

    高分辨率和高线性度
    极高的线性度(±6 µm),分辨率高达2 μm(在亚光白色陶瓷表面测得),确保精确的测量结果。

    可用于检测任何表面
    智能信号处理改善了在难测表面上的测量性能。

    自学习功能
    用户可通过自学习按钮或者自学习电缆,在最大测量范围内调节具体的测量范围。模拟量输出的整个范围在此自学习范围之内。出厂设置为最大测量范围。

    同步/保持功能
    多个传感器同时进行测量时,可利用同步输入功能进行同步,或者保持最后一个数值并关闭激光二极管。

    抗外部光线干扰
    通过算法使传感器对外部光源不敏感。

    工作原理
    • 由于应用千差万别,因此激光测距传感器必须具备不同的功能特性。除了传感器的尺寸和测量范围,光束形状也尤其重要。通过不懈努力和深入研发,堡盟现推出采用三种不同形状光束以及最新多点测量原理的MESAX产品系列。 

      三种不同的测量模式

      • MESAX单点激光测距传感器

        用于测量细小物体的距离,光斑直径小于0.4 mm。

      • MESAX线激光测距传感器
        用于测量粗糙表面物体的距离,激光线宽度不超过10 mm。

      • MESAX多点激光测距传感器
        用于测量光泽不均匀或极其粗糙的表面,激光线宽度长达62 mm。

      三角测量
      三角测量原理是基于三角计算:激光束打在物体上形成一个小点或一条线,传感器(光电二极管阵列)的接收器对该点的位置进行检测。入射角随距离而变化,因而激光点在接收器上的位置也相应变化。光电二极管阵列由内置微控制器读取。控制器根据光电二极管阵列上的光分布精确地计算角度,然后据此计算出与目标物之间的距离。  

      光切技术 
      堡盟的创新型多点测量原理以光切技术为基础。该传感器每次可记录多达600个测量值,然后通过智能分析计算出被测物体的距离。传感器的分辨率高达2 µm,测量频率500Hz,能够提供稳定、精确的测量结果。

      时间间隔/运行时间测量法
      采用运行时间测量法,可通过测量信号在所覆盖的范围内的传输时间来直接完成距离测量。在实际应用中,发送器发射一组突发信号,信号遇到物体后被反射,然后被传感器的接收器所捕获。传感器的估算求值电路计算信号所经历的时间以及所发生的相位偏移,然后将其转换成距离信息。采用运行时间技术,即使目标距离较远,也可以精确可靠地进行探测。