PosCon光切传感器

设计紧凑的智能型测量装置,可测量边缘位置、宽度、间隙和物体高度

堡盟光切传感器设计紧凑,操作方便,将多项复杂功能集于一身。凭借其智能评估算法、标准化产品设计理念和坚固的外壳,PosCon光切传感器是下列应用领域的理想解决方案:

  • 装配和搬运
  • 包装
  • 木材加工
  • 玻璃和陶瓷加工
  • 特种机械制造
  • 测量和测试技术 
  •  
  • 产品系列
    • PosCon 3D
      物体边缘位置的测量无需反光板,且无论距离远近,均可测量

      • 测量边缘位置、物体宽度、间隙尺寸和物体中心位置 
      • 测量范围达250mm
      • 分辨率高达30μm

      PosCon CM——测量圆形物体

      • 测量中心位置、直径和最外侧位置
      • 直径:30 … 130 mm
      • 分辨率 > 30 µm
    • PosCon HM

      智能高度测量确保高效的质量控制过程

      • 测量最小、最大和平均高度值、高度差和标准偏差 
      • 测量范围达150mm
      • 分辨率高达2µm