“非接触、坚固、精确”

线性无轴承编码器是经济实惠的长度测量产品

堡盟长度测量系统采用磁感应测量原理,凭借非接触技术不产生磨损。 凭借其坚固耐用性和紧凑性,特别适用于各种应用领域中的位置和行程测量,并且经济实惠。

  • 产品系列
    • MIL10

      • 宽度为 10 mm 的紧凑的结构形式
      • 最高分辨率为 0.005 mm
      • 增量式输出信号
      • 测量长度不受限制
    特性
    • 针对脏污、潮湿、冲击和振动具有极强的耐抗性
    • 磁带的不锈钢保护盖用于防止机械磨损或阳光照射
    应用领域
    • 木材和金属加工设备上的行程测量和停止位置定位
    • 监测电动或气动线性驱动装置中的滑块位置
    • 定位加工单元,例如激光或水喷射切割
    重要特性
    • 完全非接触,几乎无磨损
    • 紧凑的结构形式(传感头和磁带宽度为 10 mm)
    • 测量长度不受限制
    • 增量式输出信号
    • 防护等级 IP67
    • 简单的安装和装配
    • 较大的安装允差
    • 最小至 0.6 mm 的传感器测距