全能的超声波测距传感器

适用于光亮表面、透明物体或粉尘较重及高湿度环境

超声波测距传感器提供了关于目标物或运动物体绝对位置的信息。对于光亮表面、透明物体或粉尘较重或高湿度环境中,超声波技术通常是替代机械探测的唯一手段。

超声波测距传感器的应用领域包括液位探测、堆垛高度控制以及绝对位置反馈。

  • 产品系列
    • U500 系列

      • 测量范围达 1000 mm
      • 操作简单 (qTeachTM)
      • 外壳与 O500 系列兼容
      • 电流和电压输出端

      更多

      紧凑而全面 – 20 系列 

      • 测量范围最大至 1000 mm,恒定的 0.3 mm 分辨率
      • 极其紧凑平整的外壳设计
      • 结合不同的电流或电压输出提供不同的型号

      10 系列微型传感器
      (SONUS) 

      • 最小巧最轻便的超声波传感器(重量仅为 4 克)
      • 测量范围最大至 200 mm
      • 通过自学习功能可进行编程

      测量范围最大至 2000 mm – 30 系列 

      • 测量范围最大至 2000 mm
      • 通过自学习功能可进行编程
      • 结合不同的电流或电压输出提供不同的型号

      较大的测量范围 采用圆柱形外壳 - 50 系列 

      • 测量范围最大至 2500 mmm
      • 通过自学习功能可进行编程
      • 提供电流或电压输出

    • 圆柱形 – 12/18 系列 

      • 测量范围最大至 1000 mm,恒定的 0.3 mm 分辨率
      • 紧凑小巧的 M12/M18 外壳
      • 提供电流或电压输出

      针对最小的对象以及穿过最小开口的距离测量 

      • 极其纤细的波束角适用于最小至 ø 3 mm 的开口
      • 最高至 0.1 mm 的分辨率
      • 测量范围最大至 150 mm

      坚固耐用的传感器 

      • 坚固耐用的 V4A 不锈钢外壳
      • 采用特殊涂层,具有极高的化学耐抗性
      • 测量范围最大至 1,000 mm

      感应距离达6米 —— 70系列

      • 大感应距离达6米
      • 电流,电压输出
      • 优化狭窄声波确保信号稳定
    应用领域
    • 距离检测

      由于体积小、重量轻,在无法容纳超声波传感器的受限空间,微型化超声波传感器可以安装在微型夹钳中。

       

      堆垛高度控制

      不论目标物材料如何,模拟量输出超声波传感器均提供一个与距离成比例的输出信号。即使在最大检测范围为2000mm的情况下,分辨率仍能达到0.3mm。

       

      确定滚筒直径

      在卷绕和退卷操作中,测距超声波传感器能够精确地测量滚筒的外径,包括塑料薄膜、金属板、纸张、纸板、胶合板等材料。