具有 Sony® Pregius™ 和 ON Semiconductor® PYTHON 的最新 CMOS 相机

“可靠地检测和评估快速过程”

CX 系列相机将高品质和可靠性与最新 CMOS 传感器 Sony® Pregius™ 和 ON Semiconductor® PYTHON 结合在一起,以便未来可靠地实现您的应用程序。鉴于采用成像传感器的广泛性,在所有工业领域的大部分应用,都可以找到理想的GigE或者USB 3.0相机以满足您的需求。

凭借将全面的功能、卓越的图片质量和高帧率组合在一起,CX 相机开启了广泛应用。29 × 29 mm 机壳可以方便且灵活地集成 - 即使在狭窄的安装环境下。由于方形机壳上四周的 M3 固定件,机械连接还非常灵活、快速和节约成本。相机事件和集成的图片存储器为长期稳定的图片评估提供同步过程控制。

 

  • 类型

    相机 类型
    (单镜头)

    相机 类型
    (彩色)

    传感器 规格

    传感器

    分辨率
    (像素)

    全 帧
    (fps) 1)

    GigE

    VCXG-02M

    VCXG-02C

    CMOS
    1/4"

    ON Semiconductor®
    PYTHON300

    640 × 480

    595 | 403

    VCXG-04M 3)

    VCXG-04C 3)

    CMOS
    1/2.9"

    Sony® IMX287

    720 × 540

    320 | 318

    VCXG-13M

    VCXG-13C

    CMOS
    1/2"

    ON Semiconductor®
    PYTHON1300

    1280 × 1024

    145 | 94

    VCXG-15M 3)

    VCXG-15C 3)

    CMOS
    1/2.9"

    Sony® IMX273

    1440 × 1080

    107 | 79

    VCXG-23M

    VCXG-23C

    CMOS
    1/1.2"

    Sony® IMX174

    1920 × 1200

    81 | 53

    VCXG-24M

    VCXG-24C

    CMOS
    1/1.2"

    Sony® IMX249

    1920 × 1200

    38 | 38

    VCXG-25M

    VCXG-25C

    CMOS
    2/3"

    ON Semiconductor®
    PYTHON2000

    1920 × 1200

    59 | 53

    VCXG-32M

    VCXG-32C

    CMOS
    1/1.8"

    Sony® IMX265

    2048 × 1536

    55 | 39

    VCXG-51M

    VCXG-51C

    CMOS
    2/3"

    Sony® IMX264

    2448 × 2048

    35 | 23

    VCXG-53M

    VCXG-53C

    CMOS
    1"

    ON Semiconductor®
    PYTHON5000

    2592 × 2048

    28 | 23

    VCXG-91M 3)

    VCXG-91C 3)

    CMOS
    1"

    Sony® IMX267

    4096 × 2160

    20 | 14

    VCXG-124M

    VCXG-124C

    CMOS
    1.1"

    Sony® IMX304

    4096 × 3000

    15 | 10

    USB 3.0

    VCXU-02M

    VCXU-02C

    CMOS
    1/4"

    ON Semiconductor®
    PYTHON300

    640 × 480

    891

    VCXU-13M

    VCXU-13C

    CMOS
    1/2"

    ON Semiconductor®
    PYTHON1300

    1280 × 1024

    222

    VCXU-23M

    VCXU-23C

    CMOS
    1/1.2"

    Sony® IMX174

    1920 × 1200

    165

    VCXU-24M

    VCXU-24C

    CMOS
    1/1.2"

    Sony® IMX249

    1920 × 1200

    38

    VCXU-25M

    VCXU-25C

    CMOS
    2/3"

    ON Semiconductor®
    PYTHON2000

    1920 × 1200

    167

    VCXU-31M

    VCXU-31C

    CMOS
    1/1.8"

    Sony® IMX252

    2048 × 1536

    120

    VCXU-32M

    VCXU-32C

    CMOS
    1/1.8"

    Sony® IMX265

    2048 × 1536

    55

    VCXU-50M

    VCXU-50C

    CMOS
    2/3"

    Sony® IMX250

    2448 × 2048

    77

    VCXU-51M

    VCXU-51C

    CMOS
    2/3"

    Sony® IMX264

    2448 × 2048

    35

    VCXU-53M

    VCXU-53C

    CMOS
    1"

    ON Semiconductor®
    PYTHON5000

    2592 × 2048

    73

    VCXU-90M 2)

    VCXU-90C 2)

    CMOS
    1"

    Sony® IMX255

    4096 × 2160

    43

    VCXU-91M 2)

    VCXU-91C 3)

    CMOS
    1"

    Sony® IMX267

    4096 × 2160

    32

    VCXU-123M

    VCXU-123C

    CMOS
    1.1"

    Sony® IMX253

    4096 × 3000

    31

    VCXU-124M 2)

    VCXU-124C 2)

    CMOS
    1.1"

    Sony® IMX304

    4096 × 3000

    23

    1) GigE: 爆破模式(相机内部存储器中的图片拍摄) | 端口
    2) 2017 年第 3 季度上市
    3) 2018 年第 1 季度上市

    应用领域
      • 安装和操作
      • 机器人技术
      • 测量和侦查系统 
      • 医疗技术 
      • 包装检查
      • 追溯
    特性
      • 最高一千二百万像素和 891 帧/秒
      • 最新的全局曝光 CMOS 传感器
      • 29 × 29 mm 形状特征,四周 带有M3 固定孔的方形外壳
      • 带有光耦隔离的I/O适合工业电压水平
      • GigE供电:外部12-24 V 或者PoE
      • 相机适合温度范围到65°C
      • GigE 电源:外置 12-24 V 或 PoE (Power over Ethernet)
      • 相机温度范围最高达 65 °C
    下载
    软件
    Tools