“图像预处理的智能化解决方案”

支持 VisualApplets 技术和 GigE Vision® 的 CMOS 相机

具有 VisualApplets 技术的堡盟 LX 型号是针对简单的、特殊应用下图像预处理的新一代相机。 借此,能够提升生产率、简化系统构造或降低系统成本。

直接在相机的 FPGA 内实现图像预处理,从而达到应用程序的实时性。 同时可以减少待传输和处理数据量,从而使基于计算机的图像处理系统的性能不再完全依赖于考虑处理器能力的算法。

凭借 VisualApplets、Silicon Software的FPGA 编程的图形化开发环境,即使是复杂的算法也能简单且快速地实现。 因此,用户可以将相机功能范围与应用进行灵活调整, 从而有效且低成本地处理具有高速、高分辨率特征的图像数据。

适用于高效激光三角测量的 3D 相机
LX VisualApplets 3D 相机拥有一个适用于激光三角测量的专用的预安装小程序。借此,可以在相机内以亚像素的精确度定位激光线的焦点,以便仅传输轮廓数据,从而大幅减少需要传输的数据量。最高 1200 万像素的分辨率、在4K 的线宽和 128 线时高于 2.5 kHz 的分布率,即便在加工速度很高时该相机也能可靠地识别出最细微的偏差。

  • 类型

    相机类型
    (黑白)

    相机类型
    (彩色)

    传感器类型

    传感器

    分辨率
    (像素)

    全帧

    (fps)1)

    LXG-20C.P

    2/3" CMOS

    CMOSIS CMV2000

    2048 × 1088

    140 | 56

    LXG-20M.PS

    2/3" CMOS

    CMOSIS CMV2000

    2048 × 1088

    338 | 56

    LXG-20M.3D

    2/3" CMOS

    CMOSIS CMV2000

    2048 × 1088

    338 | 56

    LXG-40M.P

    1" CMOS

    CMOSIS CMV4000

    2048 × 2048

    74 | 29

    LXG-120M.P

    APS-C CMOS

    CMOSIS CMV12000

    4096 × 3072

    25 | 9

    LXG-120M.PS

    APS-C CMOS

    CMOSIS CMV12000

    4096 × 3072

    60 | 9

    LXG-120M.3D

    APS-C CMOS

    CMOSIS CMV12000

    4096 × 3072

    60 | 9

    LXG-200M.P

    35 mm CMOS

    CMOSIS CMV20000

    5120 × 3840

    16 | 6

    1) 通过 VisualApplets | 接口进行图片获取和处理

    应用领域
      • 相机内基于 FPGA 的图像预处理简化数据传输及评估
      • 图形化 FPGA 开发环境可以很容易地创建应用程序
      • 用户可以针对客户应用的专有技术添加权限保护
      • 适用于 3D 激光三角测量的小程序随时可供使用
      • FPGA 内的确定性处理实现实时性能
      • 数字I/O的灵活控制节省了额外的系统组件
      • 兼容GenICam™ 配置使集成开发更容易
    应用领域
      • 3D 测量技术
      • 图像增强
      • 数据缩减
      • 过程监控
      • 检测跟踪
      • 实时处理
    重要特性
      • 从 200 到 2000 万像素的分辨率
      • 传感器帧速率最高达每秒 337 帧
      • 全局曝光的CMOSIS传感器
      • Multi I/O、Multi ROI、HDR
      • 符合 GigE Vision®和 GenICam™标准协议
      • 柔性的镜头接口: M58、M42、F-Mount 或 C-Mount
    下载
    软件
    • 堡盟VisualApplets SDK

      堡盟VisualApplets SDK在相机内部包含Windows®系统下的相关信息、工具和图像预处理的例程。您考虑使用LX VisualApplets 相机吗?
      请联系:support.cameras@baumer.com – 我们的销售团队非常乐于提供帮助。