“更加直观的一代”

VeriSens® 视觉传感器,用于自动化技术 

VeriSens® 是结构紧凑的图像处理系统。 VeriSens® 视觉传感器主要用于包装和质量检查领域。 作为在线检测方案,根据不同的产品特征在生产后直接检查产品,并筛选出残次部分。

当今很多用户都十分青睐基于图像的产品检测所带来的灵活性和多面性。 VeriSens® 是一组理想的组件,其作为完整的图片处理系统包含了所有必要的硬件和软件,此外还能直观地在电脑上进行配置。 

 

  • 产品系列
    • VeriSens® 型号 510 / 700 / 800

      通过内置工业以太网,视觉传感器能够以两倍的速度进行处理。

      XF700/800

      XC700/800

      VeriSens® ID 系列

      该系列可读取矩阵代码、条形码,甚至选择性文本,包括评估 (OCR/OCV)。

      更多

      VeriSens® XF 系列

       

      特征检查,最多可同时检查出 32 个特征,以及集成式 360° 方位识别、光源和 10 mm/16 mm 镜头。 

       

      更多

      VeriSens® IP 69K

      VeriSens® 搭配不锈钢外壳,非常适合食品、饮料、化妆品或制药业使用。

      更多

    • VeriSens® CS 系列

      在 Check & Sort 应用中用于特征检查的入门级型号。

      更多

      VeriSens® XC 系列

       

      集成式频闪控制器、C-Mount接口、CCD 传感器技术和模块化保护套管系统。 

       

      更多

      VeriSens® Gateways

      The VeriSens® Industrial Ethernet gateways with integrated switch allows for PROFINET or EtherNet/IP™ networking of up to four VeriSens® vision sensors with serial communication interface (RS485).

      more

    应用领域
      • 到位监控
      • 位置识别
      • 测量检查(角度、长度、厚度、高度、倾斜度)
      • 边界探测
      • 对象识别
      • 方位识别和检查
      • 形状/大小识别
      • 文本/编码读取 (OCR/OCV)
      • 完整性监测
      • 取放 (Pick & Place)
    重要特性
      • FEX® 图片处理器和 FEXLoc® 部分识别
      • 用电脑直观配置(以太网)
      • 内置工业以太网的精选产品
      • 工业级 IP 67 金属外壳
      • 集成式 LED 照明
      • 五个数码 I/O(根据结构不同, 也可能 RS485)
    特性

    VeriSens® 结合了高级图像处理技术,如已登记专利的 FEX® 图片处理器和 FEXLoc® 部分识别装置,包含操作员参与的直观一体化操作概念。

    下载
    软件
    • VeriSens® Application Suite

      更多