电容式传感器可以高度精确的检测任何介质

与材料无关的目标物和物位检测 

电容式传感器能够可靠且无接触地检测金属、非金属、透明、非透明、液体和固体、导电和非导电材料。 因此它非常适合于检测各种物体或者松散物料和液体。 这个全能型设备可提供各种不同的结构形式和设计,也可以采取极其平坦且节省空间的外形。

  • 产品系列
    • 物位检测 

      • 非接触式或介质接触型检测
      • 可透过容器进行检测
      • 适用于液体、颗粒物和松散物料

      更多

    • 目标物检测 

      • 不受表面影响的测量原则
      • 节省安装空间的平面结构形式
      • 可检测极小的目标物

      更多

    应用领域
    • 实验室自动化系统内回流容器的液体填充状态监控

      • 可在罐外实现快速简便的传感器安装
      • 外壳坚固,使用寿命长
      • 可轻松地并排安装多个用户定义的监控区域


      胶印机内颜色填充状态采集

      • 直接接触液体的液位检测
      • 传感器可以抑制污物和水滴附着
      • 简单、可靠的工作原理


      太阳能电池生产设备中的晶片检测

      • 借助较远的感应距离,可靠地检测晶片
      • 平面结构形式,可实现嵌入式安装
      • 不受对象透明度和反光性的影响,可靠地进行检测


      注塑机械中的颗粒物位检测

      • 坚固的结构可保护传感器免受机械磨损
      • 不受表面影响的检测
      • 快速便捷的安装


      灌装设备内的物位控制

      • 可透过包装进行检测
      • 可在封闭包装下实现过程结束时的质量控制
      • 不受颜色限制的检测可提高工艺流程可靠性
    重要特性
    • 非接触式

      • 可靠的对象侦测,感应距离最大 30 mm
      • 腐蚀性介质不会损坏传感器
      • 传感器不会污染介质


      与材料无关

      • 可靠地检测导电和非导电材料
      • 无干扰地检测高透明度和非透明材料
      • 即使是反光表面,也能实现安全采集


      使用寿命长

      • 可以在容器外保护安装传感器
      • 封闭式传感器前端,可在与液体接触的情况下延长其使用寿命
      • 外壳具有高抗磨损性,可在接触颗粒的情况下延长传感器使用寿命
    功能
    • 工作原理
      电容式传感器的工作原理就像是一个开放的电容器。 在测量电极与 GND 电极之间建立有一个电场。 如果某种材料的介电常数 εr 大于进入电场 之空气的介电常数,则电场的容量会根据这种材料的介电常数 εr 有所增加。 电子元件测量该容量增加,所产生的信号则会在后续的信号处理中进行分析,并按照相应的大小切换输出端。

      带 GND 电极的传感器
      这些传感器可以齐平地安装在某种材料中且拥有活性表面。 由于在这些传感器中,测量区域从测量电极扩展到集成式 GND 电极,从而形成一个定义的测量区域。 特别适用于检测非导电材料,如油、玻璃、木材或塑料,但也可以很容易地检测导电介质。 为了避免在传感器表面上有污物和水分附着时意外接通,安装了一个补偿电极,借助该补偿电极可以抑制不需要的对象。

      无 GND 电极的传感器
      这些传感器通常不能齐平安装。 未集成 GND 电极,而是由待检测的对象表示 GND 电极。 不带 GND 电极的传感器具有对外界污染和凝露灵敏度低这一特点,非常适用于物位检测任务。 为了实现较远的感应距离,待检测介质应具备导电性能并且最好接地。

    安装
    • 安装和结构形式
      为了避免无意地干扰到测量区域并实现最远的感应距离,必须遵循安装的排列布置形式并遵守规定的最小距离。 如果未达到最小距离,则必须预计到感应距离会缩短。 建议直接在具体的应用中测试传感器。

      安装的排列布置形式- 齐平安装
      可齐平安装的电容式传感器可以齐平地安装在所有材料中。 必须注意传感器之间的最小距离。

      安装的排列布置形式- 非齐平安装
      对于非齐平安装的电容式传感器,必须在传感器头周围留出一个没有衰减材料的闲置区域。

      最大扭矩
      为了防止在传感器的安装过程中造成损坏,不得超过规定的扭矩。



      带外螺纹的圆柱形外壳

      <th scope="col">黄铜镀镍</th><th scope="col">塑料</th>

      M8

      7.0 Nm

      1.5 Nm

      M12

      15 Nm

      3.0 Nm

      M30

      200 Nm

      15 Nm



      矩形外壳

      <th scope="col">黄铜镀镍</th><th scope="col">塑料</th>

      M3

      0.9 Nm

      0.5 Nm

      M4

      2.1 Nm

      1.0 Nm

    可检测的介质

    介电常数 

    电容式传感器能够检测介电常数 εr > 1 的导电和非导电介质。材料的介电常数 εr(也称为介电常数系数或电导率)表示,当相应的材料代替真空(空气)进入测量区域时,电通量密度增大了多少倍。

     

    导电介质 

    导电介质的电导率通常 > 20 µS/cm。 所有类型的传感器,无论带或不带 GND 电极,均可轻松地检测导电介质。 对于导电介质,介电常数不会影响感应距离。 感应距离受对象大小及其接地情况影响。

    导电介质包括:
    - 水
    - 血
    - 墨水
    - 牛奶
    - 丙酮
    - 金属


    非导电介质 

    非导电介质的电导率通常 < 20 µS/cm。 对于这类介质,通常建议使用带 GND 电极的传感器。 如果将某个非导电介质置于传感器的电场内,电场便会根据待检测材料的介电常数和大小相应地增强,并由此增加测量区域的电容量。 介电常数 εr 越低,就越难检测到介质。 一般情况下,例如检测介电常数 εr = 3 的塑料,其实际感应距离 Sr 大约相当于额定感应距离 Sn 的 50%。