非接触式金属物体探测用电感式传感器

所有机床必不可少——电感式接近开关监控物体的就位、移动和位置。

堡盟是本行业的研发先驱者,同时也是领先的电感式传感器制造商之一——而传感器恰好被称为每台机器的灵魂。 我们提供单件或大规模生产的、采用各种外壳尺寸及各种感应距离的可靠标准产品。 但产品的高品质一如既往。

我们的产品包括采用全集成处理电子元件的微型传感器和极其坚固、采用不锈钢外壳、为室外和卫生级应用设计的传感器,前者适用于空间情况较狭小的应用,而后者则具有高防护等级并采用了 proTect+ 密封理念。 如果不符合具体的标准,或者需要创新地解决特定任务,我们还可以根据客户订单定制个性化的解决方案。

我们为技术进步做出了积极的贡献,同时凭借创新理念,至今仍是本领域中的先驱者之一。

  • 产品系列
    • 微型传感器 

      • 全集成电子元件
      • 适用于空间情况较狭小的应用
      • 各种结构形式

      更多

      户外传感器 

      • 坚固的不锈钢外壳
      • 借助 proTect+ 密封理念,可实现符合 IP 69K 防护等级的长期密封
      • 在广泛温度范围内提供高质量的信号

      更多

      卫生级和防冲洗型传感器 

      • 通过了 EHEDG 认证和 Ecolab 认证,符合 FDA 标准
      • 借助 proTect+ 密封理念,可实现符合 IP 69K 防护等级的长期密封
      • 由于兼容标准电感式传感器的安装方式,实际使用便捷

      更多

      耐高温传感器

      • 最高温度范围可达180°C
      • 有采用集成和分离式处理电子元件的型号
      • 高开关频率

      适用于爆炸危险区域的传感器 

      • 适用于含有易燃气体和尘埃的环境
      • 多种保护类型
      • 可选择较小的结构形式

      更多

    • 衰减系数为1的电感式传感器

      • 针对所有金属都能保持相同的感应距离
      • 获得更大的感应距离 
      • 高开关频率

      更多

      标准传感器 

      • 非常高的分辨率和重复精确度
      • 高开关频率
      • 紧凑微小的结构尺寸

      全金属传感器 (DuroProx) 

      • 由不锈钢 (V4A) 制成的坚固全金属外壳
      • 适用于高要求的应用
      • 最高温度范围可达
        100°C

      更多

      耐高压、防磁防焊传感器 

      • 耐压高达 500bar
      • 适用于磁场强度可达 90 mT 的强磁场
      • 高开关频率

      感应距离增强型(GammaProx

      • 更大的检测范围,更小的结构尺寸
      • 温漂低
      • 齐平与非齐平安装方式

         

    应用领域
    • 线圈和变压器生产

      • 铜线卷检测
      • 线卷制造过程中的质量控制
      • 用于卷绕机

       

      搬运及机器人

      • 工具架内的就位检查
      • 允许更大的安装公差
      • 即使物体距离变化很大,也能可靠地进行检测