坚固、精确的磁式传感器

基于霍尔原理或者磁阻回路

堡盟磁式传感器拥有可达 20,000 次测量/秒的检测速度。 由于采用了非接触式技术且不含诸如滚珠轴承等运动件,因此它免维护且不存在磨损,搬运及安装简便,同时也完全不受外界污染的影响。 这使得它在许多应用中都绝不可或缺,确保了较长的使用间,并且也能够可靠地应用于轨道车辆或商用车中。

根据应用情况而定,磁式传感器可以很好地替代编码器或电感式传感器。

堡盟为您提供了由各种不同的技术(霍尔传感器、接近开关、气缸用磁敏开关)和结构形式组合而成的全面模块化产品系列,在这里,您可以为每一个应用找到合适的解决方案。

  • 产品系列
    • 霍尔传感器 

      • 检测迅速旋转齿轮的转速及旋转方向
      • 由于无磨损,因此只需极少的维护费用
      • 可选特别坚固的型号

      更多

      气缸用磁敏开关

      • 所有常规气缸中的最终位置检测
      • 各种型号以及提供最大灵活性的通用安装附件
      • 非接触式且完全无磨损

      更多

    • 接近开关 

      • 可靠且无磨损的目标物检测
      • 感应距离远,可达 60 mm
      • 其使用不受外界污染或湿度的影响

      更多

      磁式角度传感器

      • 高达360°转角的绝对位置探测
      • 分辨率高达0.09°
      • 线性模拟输出信号
      • 无磨损、防污垢

      更多

    应用领域
      • 转速监控
      • 最终位置识别
      • 目标物检测
      • 间接液位检测
    特点

    始终采用最适合的技术

    堡盟丰富的标准产品系列为大多数需求和应用提供最合适的解决方案。提供多种测量和开关用磁性传感器,可选全金属或塑料外壳,并且提供为铁路车辆、物料搬运等要求苛刻的行业特别设计的传感器平台。全面的产品系列包含了具有不同规格和特性的产品,并且不断扩展。完善产品系列的益处显而易见:

    • 可快速提供合适的产品
    • 轻松选择最优解决方案
    • 提供通过各种许可和认证的产品
    • 无初始成本