适合无数应用的光电传感器

无所不能——目标物检测,颜色识别,器件计数,填充物位监控

几十年来,借助其小而精确的光斑,较高的速度以及多功能性,即使是最困难的应用任务,它也可以迎刃而解。我们提供有适用于工业自动化领域中各种检测应用的光电解决方案:无论是光栅传感器,扫描传感器,差别传感器,光纤,颜色和色标传感器

  • 产品系列
    • O300/O500 NextGen

      • 提供两种外壳尺寸,满足各种感应距离的要求
      • 三种不同的传感器原理
      • 三种不同的光源

      更多

      SmartReflect™ 

      • 首个无需反射板的反射式光电传感器
      • 可靠的目标物检测同时降低运行成本
      • 适用于您所在行业要求的各种型号

      更多

      微型传感器 

      • 适用于空间需求小且自动化程度高的应用
      • 与大型传感器一样功能强大
      • 全集成电子元件

      更多

      14 系列 

      • 适用于广泛应用范围的传感器系列
      • 红光和激光传感器
      • 采用 1 级激光的激光传感器

      采用卫生级和防冲洗型设计的传感器 

      • 通过了 EHEDG 认证和 Ecolab 认证,符合 FDA 标准
      • 借助 proTect+ 密封理念,可实现符合 IP 69K 防护等级的长期密封
      • 独特的固定方式

      更多

      光束阻挡式传感器

      • 对射,镜反射,以及智能反射式传感器
      • 带自动校准功能、用于识别孔后方对象的反射式光电传感器
      • 用于识别透明对象的光电传感器

      更多

      槽型光电传感器 

      • 集成在一个外壳内的对射光电
      • 无需调节发射器与接受器
      • 机械振动不会影响发射接收器

      物位识别 

      • 适用于对立管进行非接触式物位测量的传感器
      • 坚固耐用、耐化学腐蚀的 直接接触式传感器
      • 可以抑制最大直径为 3 mm 的气泡

      更多

    • OR18——高效的M18光电传感器

      • 采用标准外壳的低成本M18传感器
      • 五种传感器原理,实现理想解决方案
      • 防护等级为IP 67和IP 69K的塑料及不锈钢外壳

      更多

      25 系列 

      • 适用于较远量程的新型传感器解决方案
      • 无害的 1 级激光
      • SmartReflect 智能反射式光电传感器,带背景抑制的光传感器

      07 系列 

      • 全球最小的可调式光电传感器
      • 光束阻挡式(对射,镜反射,智能反射)和漫反射式产品均采用微型外壳

      10 系列 

      • 结构紧凑、功能强大
      • 红光和激光传感器
      • 各种各样应用优化的光束形状

      漫反射传感器

      • 基于能量型漫反射传感器
      • 背景抑制漫反射传感器,无需考虑颜色以及外形的稳定检测产品

      差别检测传感器 

      • 用于监控位置公差
      • 在波动的传送带上识别对象
      • 测量过程中的最小-最大偏差

      更多

      色标传感器

      • 印刷标记识别和高要求的强度区分
      • 突出重点、快速、多变
      • 适用于最小的空间和最大的量程

      更多

      光纤 

      • 塑料和玻璃光纤
      • 采用 PTFE 涂层保护,以防止腐蚀性介质
      • 有多种传感器头可供选择

      更多

    应用领域
      • 有无检测
      • 对象识别
      • 颜色识别
      • 印刷标记检测
      • 计数
    重要特性
      • 高精确度
      • 简便的系统集成
        • 可以根据材料或独立于材料进行对象检测
      • 可靠的功能
      • 各种各样的光束形状和光源可增加应用中的可用性
        • 行之有效且著名的技术
    特性

    在高要求检测任务的解决方案领域,堡盟是光电传感器方面的技术领先者。 近年来,我们再次树立了新的标准。例如最小的带背景抑制的漫反射式光传感器、最小的可调式光学传感器或者首个无需独立反射板/接收器的光电传感器。 此外,我们也是应用于印刷和包装工业的拷贝计数器领域的世界市场领导者。