NextGen O500 和O300 - 光学传感技术的新性能类别

拥有最大的安全性,灵活性和舒适性的两种产品尺寸

NextGen 的是堡盟的创新的外壳理念,为提高安全性,便利性,并从规划到安装优化的总运营成本。系列中所有原理和技术的传感器具有相同的尺寸,通孔和控制元件。

优势一览:

  • 最可靠性的物体检测
  • 极大的灵活性:采用4种传感器原理,3种光源,2种尺寸,1种外壳设计
  • 在安装调试时使用qTarget™节省了时间和成本。
  • 得益于新的,方便,无磨损的qTeach™自学习过程,使用寿命长
  • 得益于单一框设计从而快速,方便地更换传感器
  • 可靠运行在苛刻的条件下提高功率储备
  • 感谢的IO-Link,自动化传感器参数进行快速格式化更改,监测和诊断。
  • 产品系列
    • O300激光传感器 

      • 0.1 mm精准聚焦光束,能检测细小物体
      • 可靠检测紧挨在一起的零部件
      • 1级激光

      更多

      透明物体检测型

      • 1个传感器检测所有托盘,瓶子和薄膜
      • 1米的检测范围而无需反射镜
      • 0.25毫秒快速响应
      • 使用I/O-Link的快速格式参数更改

      O300 / O500 带 IO-Link

      • 自动参数设置为快速变化的格式
      • 通过诊断和监控功能,流程优化
      • 得益于预测性维护可降低成本

      更多关于 IO-Link

      O300 / O500 带背景抑制漫反射传感器

      • 基本无碍于颜色
      • 由于短的响应时间可探测小而快速移动的物体
      • 由于明亮可见红光便于快速和精确的调整

      O300 / O500 智能反射-无反光镜光栅型

      • 无碍于颜色,形状或表面的可靠物体检测
      • 快速,方便的调试
      • 由于没有反射镜而降低了停机次数

      更多关于 SmartReflect

    • 卫生和防冲洗型

      • EHEDG认证,符合FDA标准,通过Ecolab测试
      • 坚固(IP69K,堡盟proTect+)
      • IO-Link

      O300 / O500 强度差别检测型漫反射传感器

      • 区分黑白的理想解决方案
      • 比较大的激活范围
      • 定位和监控只用一个传感器
      • 安装简便

      O300 / O500 镜反射传感器

      • 可靠检测位于传送带上的任何位置的目标物
      • 通过小开口检测
      • 检测快速移动的物体(0,05毫秒响应时间)
    增值
    • 从理念到维护 – 堡盟提供完美的解决方案

       

      由于采用堡盟的 OneBox 外形设计,需要采用何种传感器原理和光源的设计, 也可以在后续阶段再确定。

       

       

      集成光轴位置尺寸的 3D 模型,使设计更加简单。

       

       

      丰富的 传感器原理和光源组合。

       

       

      借助带精确校准光束的 qTarget™ 技术可实现快速安装, qTeach™ 技术可实现可靠调试.

       

       

      借助增强的能量等级,以及 Aline™ 技术,操作安全性达到最高。

       

       

      通过 QR 码,可在互联网上轻松查找技术数据和操作手册。

    视频/教程
    • NextGen O300 / O500
      NextGen O300/O500

       

      O500
      视频: 堡盟O500:集便利性与可靠性于一身的新型高性能光学传感器技术

      视频: O500特性展示

       

    应用领域
    • 为许多行业开发。例如:

      包装行业

      随着次世代系列中,我们正在设置新的基准方面的可靠性和便利性,从而以一个理想的方式满足包装行业的挑战。

      • 感谢qTeach™和IO-Link可便捷地进行生产转换
      • 可靠性得益于较高的储备能力和速度
         
      安装和自动化

      当谈到要求的精度,可靠性和紧凑的设计所需的功能,次世代系列提供了目标检测和定位最佳的解决方案。

      • 理想的目标识别和定位
      • 精度感谢速度
      • 可靠的识别,即使小物件也可可靠地检测
      • 锁眼光学 (镜反射式传感器):近距离检测可靠,从最小仅4mm的开口处通过
         
      装配/运输
      • 级联(SmartReflect和背景抑制)
      • 防止传感器相邻安装的相互干扰
      • 在最狭窄的空间物体的可靠检测
      • 即使在近距离持续高的过量增益
         
      半导体行业
      • 为在狭小的空间使用的紧凑设计
      • 精确,可靠的目标识别
    传感器原理
    • 带背景抑制,不受颜色影响的漫反射传感器

      • Aline技术-最大容量和效率
      • 稳定检测各种外形与表面的物体
      • 极优的不受颜色影响的背景抑制漫反射传感器
      • 可针对应用选择标准LED 或者堡盟Pinpoint LED光源

      获益:实现目标物检测最大的功能稳定性



      智能反射—无需反射镜的光路阻挡式传感器

      • 基于独特的原理确保最可到的目标物检测
      • 无需独立的接收器或者反射镜

      获益:不会因为反射镜的损坏而造成停机



      镜反射传感器— 光路阻挡式原理甚至可以稳定检测高反光表面

      • 持续的高过度增益,典型应用中可达2米
      • 可针对应用选择标准LED 或者堡盟Pinpoint LED光源

      获益:增强的抗灰尘性能获得更长的工作时间。

    光源
    • 标准 LED:
      漫反射光斑特别适用于部件供给中的对象识别。

      堡盟 PinPoint LED:
      经过锐化处理的小型均匀光斑使得 PinPoint 成为小零件精确定位和探测的理想选择。

      Infrared LED:
      Light spot is not visible to the human eye.

      带背景抑制的光电传感器

      带背景抑制的光电传感器

      带背景抑制的光电传感器

      强度差别检测型漫反射传感器

      镜反射光电传感器

      镜反射光电传感器

      Smartreflect™ 智能反射式光电传感器