SmartReflect®——无需反光板的智能反射式光电传感器

最可靠、最方便的目标物检测方式

随着SmartReflect®的推出,堡盟彻底颠覆了传统的光电传感器:既消除了反光板这一软肋,又确保高度可靠的物体检测。这大大降低了您的应用成本。由于采用SmartReflect®智能反射原理,任何物体导致的每一次光束中断均可探测得到,因此不论物体的形状、颜色、表面质量如何,SmartReflect®光电传感器总是能够可靠地对进行探测。

轻松检测透明物体

在透明物体检测方面,SmartReflect®智能反射式传感器是同类产品中唯一能够检测任何形状、任何结构的透明物体的光电传感器,其感应距离长达1米,响应时间非常短(仅<0.25 ms)。传感器集成了IO-Link接口,可快速完成尺寸更改,不仅安装非常方便,还提供不同的塑料、卫生级和防冲洗型外壳设计——这些都使SmartReflect®成为众多应用的理想选择,即使在极为苛刻的环境条下也能轻松胜任。

优势一览

  • 光阻隔原理确保了安全可靠的物体检测,不受物体形状、颜色、表面质量的影响
  • 精确检测透明物体
  • 安装快速、方便
  • 消除了反光板这一软肋,功能可靠性和过程安全性得到提高
  • 无需反光板还降低了运行成本
  • 产品系列
    • 透明物体检测

      • 托盘,PET瓶子,薄膜的可靠检测
      • 塑料,卫生和防冲洗的设计
      • 检测距离长达1000毫米
      • IO-Link

      NextGen O300/O500

      • 规划灵活性(一体化设计)
      • 简便的qTeach®自学习方式
      • IO-Link
      • 小零件的精确定位和检测

      更多

      为极其有限的空间设计的超紧凑型外壳

      • 检测距离通过自学习可调
      • 侧后出线
      • 相互的光学干涉抑制

      塑料外壳的14系列

      • 较短的响应时间
      • 检测距离通过自学习可调
      • IP67
      • IO-Link
    • 卫生/防冲洗设计

      • 规划灵活性
      • 100%的卫生(EHEDG认证)
      • 长效密封(IP69K,堡盟proTect+)
      • IO-Link

      为达2米长距离检测设计的ONDK

      • 一级激光
      • 简便的qTeach®自学习方式
      • IP67

      圆柱型OR18传感器

      • 许多不同材料的可靠检测
      • 适用于易受污环境
      • 小零件的精确定位和检测

      更多

    应用领域
    • 检测透明物体

      O300和O500 SmartReflect®智能反射式透明物体检测型传感器在透明物体检测方面树立了新标准。它们是同类产品中唯一能够检测任何形状、任何结构的透明物体的光电传感器,其感应距离长达1米,响应时间仅0.25 ms。这两款产品均提供坚固的塑料外壳以及高端不锈钢外壳设计。无论是在常规条件下,还是在卫生或防冲洗环境中,对任何包装应用而言,SmartReflect®智能反射式透明物体检测型传感器都堪称最佳的解决方案。

       

      工业自动化

      在包装行业的工厂与设备中,在安装与搬运技术以及图文机械行业中,SmartReflect®透明物体检测型光电传感器可有效降低运行成本,提高系统可靠性。无论您是需要哪个型号的传感器型号(NextGen,或者需要适合狭窄空间的超紧凑外壳设计,抑或是测量范围达2米的传感器),SmartReflect®始终都是您的最佳选择。

       

      食品饮料行业

      在卫生和防冲洗式设计的SmartReflect®光栅是市场上的第一种EHEDG认证的光电传感器。优势:Ecolab认证,符合FDA要求和密封的外壳(防护等级IP69K和堡盟proTect+),无需HACCP

    奖项
    • 一个屡获殊荣的解决方案

      SmartReflect®的多次获奖是我们利用更多的附带创新附加值和产品优势的动力。

      Frost&Sullivan公司 - 最佳实践奖

      年度Frost&Sullivan最佳实践奖是基于一个详细的市场分析。Frost&Sullivan的最佳工业专家实践团队标识那些已达到世界级表现的公司,产品和管理人员。

      分析总结:

      • 堡盟集团的SmartReflect的功能,如独特的设计,高精度和耐用性结合非常快速的投资回报,使这些光栅解决方案针对广泛的最终用户和市场的极具吸引力。
      • 这种创新的解决方案,克服了传统的光栅例如高安装成本和复杂的维护过程等相关挑战。
      • 堡盟集团的新产品为行业客户带来了众多优点,是技术创新如何显著提高生产率的证明。

      MM奖项

      该MM奖项是由现代制造杂志在机械市场中六类优异性能和创新表现的产品中选出。获奖的是具有标杆技术的产品,为用户提供了最大的经济效益和引起了评委会成员之间的“哇”的效果。 SmartReflect®在传感器类别被评为第一。


      自动化奖2011

      在自动化领域的最重要的奖项是在德国纽伦堡SPS IPC驱动展览被授予的。评审团 - 委员会成员组成的SPS IPC驱动器,VDMA,ZVEI和杂志电子自动化编辑部 - 提名了10个产品。观众在展览的时候从这个“十佳”投票自己喜爱的产品的新颖性。 SmartReflect™抛开了所有竞争对手的传感器产品。


      MessTec与传感器大师奖

      媒体合作伙伴“MessTec驱动器自动化”编辑部表彰特定产品的新奇授予他们MessTec与传感器大师奖。读者评审团投票授予测量技术和传感器领域的产品创新。第一名是堡盟的SmartReflect™。


      工业奖“光学技术”

      由Huber Publishing在2006年为新媒体推出,工业奖项旨在表彰由教授,行业专家和科学家评估产品的经济,社会,技术和生态方面的贡献。 SmartReflect™已在“光学技术”类别中提名。