高精度的机械式开关——My-Com®

微米级精度:比头发丝细70倍!

凭借1微米的重复精度,My-Com®毋庸置疑地成为世界上精度最高、设计最紧凑的机械式开关。标准My-Com®产品系列拥有型号最多的机械式开关和电子开关,基本上反映了市场的要求。由于结构特别紧凑,My-Com®还可以轻松地安装到非常狭窄的场所中。

  • 产品系列
    • 坚固耐用 

          • My-Coms 防护等级 IP 67
          • 探测头材质选择:钢、红宝石 & 氧化锆

      带放大器 

      • PNP/NPN 三线
      • 常开触点 (NO) 模式
      • 50 mA 最大负载电流
    • 纯机械式 

      • 各种外壳设计
      • 氧化锆探测头
      • 常闭触点 (NC) 模式

      对于横向接近 

      • 球形钢探测头
      • 横向接近角 30° 最大
      • 模式 NO 或 NC
    应用领域
    • My-Com®高精度开关的典型应用包括:

      • „„设定X/Y轴工作台和机床的参考点
      • 监控注塑模具的闭合及锁定精度
      • 检测最精微的偏转、移动和形变
      • 集成在测距传感器、计量表和触发针中
      • „„校准质量控制用测量仪表
      • 监控表面粗糙度
      • „„精密机械工程领域的其他应用

       

      精密加工

      参考机床的XY工作台

       

      质量控制

      • 检查测量计的同心度
      • 检查零件厚度是否正确
      • 监视同心度

       

      实验室测试设施

      • 参照镜和分束器
      • 原位传感器
      • „„精度参照
    特点
    • 堡盟特别重视My-Com®精密开关的设计,将元件数目降至绝对最低的程度。三个活动部件和优质材料确保了很高的开关操作次数和稳定的重复精度。两个方向上的线性小位移和极低的触发力进一步提高了My-Com®精密开关的可靠性和使用寿命。My-Com®已经在超过1百万次的应用中证明了自己超乎寻常的可靠性。

      重复精准度:0,001 mm

      凭借高达1微米的可靠重复精度使My-Com®成为全球最精确的限位开关。机械式设备拥有长达1,000万次开关操作的使用寿命,为最多样化的应用提供超精密参考信号。

      即使在苛刻环境中仍可保持1 µm精度

      My-Com®精密开关即使在最不利的条件下仍然保持最高的精度。Viton和硅树脂垫片避免镀金触点受到灰尘和冷凝水的影响,从而确保在整个使用寿命期间一直保持微米级开关精度。

      外壳前端和产品型号

      My-Com®高精度开关拥有极其纤巧的设计和数量庞大的产品型号

      • 圆锥形和锥形外壳前端
      • 可以根据具体应用在30-250 cN的范围内设置触发力
      • 球形坚硬金属或红宝石尖端用于侧向接近
      • 放大器集成LED,适用于50 mA负载电流(PLC)