检测稳定可靠的超声波传感器,不受颜色与透明度影响

用声音去感知

超声波接近开关、对射和反射式传感器可以检测目标物或液位,同时不受其颜色或透明度的影响,对于外界污染也极其不敏感。 在整个检测范围内均可实现极高的精确度。 各种声束形状确保可根据目标物、环境和可接近性进行个性化调整。

  • 产品系列
    • U500 系列

      • 检测范围达 1000 mm
      • 操作简单 (qTeachTM)
      • 外壳与 O500 系列兼容

      更多

      检测极小的目标物,允许通过最小的开口 

      • 极细的声波椎体,可用于开口直径仅3mm的微小空间内检测应用
      • 分辨率高达 0.1 mm
      • 检测范围达 150 mm

      紧凑且全面 – 20 系列 

      • 检测范围 达 1000 mm
      • 极其紧凑,扁平外壳设计
      • 可作为接近开关、反射或对射式传感器

      10 系列微型传感器 (SONUS) 

      • 最小、最轻的超声波传感器,仅重4克
      • 检测范围达 200 mm
      • 通过自学习功能可进行编程

      检测范围达 2,000 mm – 30 系列 

      • 检测范围 达 2,000 mm
      • 可作为 接近开关、反射或对射式传感器
      • 可选具有 2 个独立开关输出的特殊型号

      感应距离达6米 ——  70系列

      • 大感应距离达6米
      • 带2路独立输出,可做最近与最远端检测
      • 优化狭窄声波确保信号稳定
    • 可靠而灵活  – 18系列

      • 感应距离高达1000 mm
      • qTeach™实现轻松学习
      • 提供接近式、反射板式和测距式不同产品
      • 紧凑的M18外壳

      更多

      圆柱形超声波传感器 – 12 系列 

      • 检测范围 达 400 mm
      • 紧凑型 M12外壳
      • 可作为接近开关、反射或对射式传感器

      最快的超声波传感器 

      • 全球最快的超声波传感器 – 响应时间仅为 1.3 ms
      • 紧凑型 M12 外壳
      • 检测范围达 70 mm

      坚固耐用的传感器 

      • 坚固耐用的 V4A 不锈钢外壳
      • 由于采用了特殊涂层,因此具有高耐化学性
      • 检测范围达 1,000 mm

      采用圆柱形外壳,更大的检测范围 – 50 系列 

      • 检测范围 达 3,000 mm
      • 可作为接近开关或反射式传感器
      • 可选具有 2 个独立开关输出的特殊型号
    应用领域
    • 对射式传感器

      对射式传感器由发射器和接收器组成。它具有无脉冲运行的特性,响应时间在所有超声波传感器中最短。应用包括:

      • 检测快速连续通过的物体
      • 计算由难探测材料制成的物体(玻璃罐、PET瓶等)
      • 监视塑料、玻璃等透明材料
      • 薄膜破裂控制

       

      反射式传感器

      反射板式传感器在工作时需要一个固定的反射板或参照目标物。
      它们是可靠检测以下物体的理想选择:

      • 异形物体和未对齐的物体
      • 声折射目标物
      • 棉絮、泡沫橡胶等吸音材料