“将客户指定要求低成本实现”

堡盟的力/应变力传感器在直接和间接测量时提供精确性、最大过程稳定性和可重复结果。我们保证超过一千万次循环,准确性为 0.1 % FS,尽可能少的温度偏移。因此,我们的传感器每天被证明千百次:在最好的喷塑机内,或在极端环境影响下,在石油钻头内、风力发电机机电式制动器内或食品行业和 医疗技术的过程监控和质保内。

作为著名 OEM 制造商,我们着重于理解我们客户的客户,并为此推动使其过程最佳化。

  • 产品系列
    • 作用力测量传感器 DLRx

      力传感器 DLRx 

      • 动态力和静态力的测量
      • 额定力为 0.5…100 kN
      • 特性曲线偏差 < 0.3% FSR

      应变力探杆DSRK

      • 可在钻孔深处测量应变力
      • 独特的应变片粘贴技术延长了探杆寿命
      • 免费维修
      • 测量范围0 … 1000 με
      桥放大器 DABx

      放大器 DABx

      • 对应变片惠斯通电桥进行分析
      • 2 x 1/4 桥或全桥
      • 电流或电压输出端
      • 1 通道
      压电式力传感器 DLLP

      压电式力传感器 DLPP 

      • 动态力测量
      • 测量范围从 250 N 至 30 kN
      • 线性度 < 1% FSR
      工业多量程充电放大器 DACx

      工业用多量程电荷放大器 DACx  

      • 对压电式传感器进行分析
      • 测量范围从 100 pC 至 1'000'000 pC
      • 特性曲线偏差 <1% FSR
      • 1 通道
    • 测量环 DSRC

      应变环 DSRC 

      • 在梁和轴上测量应变
      • 测量范围 ±1000 με
      • 特性曲线偏差 < 1% FSR
      应变变压器 DSRT

      Strain Links DSRT

      • 在硬结构上测量应变
      • 测量范围 ±750 με
      • 特性曲线偏差 < 0.8% FSR
      显示盒 DDBF

      显示盒 DDBF 

      • 测量环和测量探头
      • 显示范围 ±1999 με
      • 2 或 4 通道
      附件 / 安装工具 / 电缆 DZxx

      附件 / 安装工具 / 电缆 DZxx

      • 用于压电式传感器和电缆的不同安装附件
      • 最高温度范围 +220° C
      工具内部压强传感器 DPPC

      型腔压力传感器 DPPC

      • 注塑成型时直接和间接模具型腔压力测量
      • 测量范围 2000 bar
      • 线性度 < 1% FSR
    特性

    堡盟是全电注塑成型机力传感器的市场领先者,并作为传统"Swiss Made"代表,在所有亚洲市场都特别成功。 

    只有在堡盟您才可以找到具有最大分辨率和集成电子的最小应变力传感器。

     

     

    应用领域
      • 注射力测量
      • 锁模力测量 
      • 模具和模具碰撞防护
      • 冲压力测量
      • 监控
      • 包装密封
    重要特性
      • 精确
      • 重复性高
      • 无横向力影响
      • 模拟信号 ±10 V,4…20 mA,CanOpen 接口