“方便、快速、安全”

带不锈钢外壳的过程显示器

 

Ø80 mm不锈钢外壳内置易读取的大尺寸显示器,方便、快速、安全地指示任何过程的状态。仪器的标准过程输入为Pt100或4…20 mA,可以安装在墙壁、面板、管道上作为独立仪器使用,也可以集成在PFMx压力变送器或者TFRx温度传感器上。

  • 产品系列
    • CombiTemp

      温度传感器CombiTemp TFRN / TFRH / TFR5

      • 热电阻温度传感器
      • 工业型或卫生型
      • 螺纹或卫生型过程连接
      • 4...20 mA、HART或Pt100输出
      • CombiView DFON显示器
      • 传感器室温
    • CombiView

      过程显示器 Combiview DFON

      • 4…20 mA 回路供电,可选ATEX防爆型,防护等级IP67
      • 9种不同显示模式,数字或模拟,条形图,储罐示意图
      • 彩色背景,白色,绿色或红色,纯色或者闪烁2组可编程的继电器输出
      • 可用专用手操器Flexprogrammer进行调试独立安装(壁式安装)或集成在CombiTem仪器中
      • 2个可配置继电器输出

      CombiPress

      压力变送器 CombiPress PFMN/PFMH

      • 压力变送器 / 压力开关
      • 工业型或卫生型
      • 齐平膜片,通过3-A和EHEDG认证
      • CombiView DFON显示器
      • 可用于CIP/SIP清洗过程
      • 可编程和调零

         

    特点
    • 另外,堡盟还为存在爆炸危险的区域和卫生领域提供采用不锈钢外壳的CombiView、BattTemp、CombiTemp和CombiPress过程显示器。
    特性
    • 操作界面简单
    • 通用,可输入多种模拟信号
    • 可自由设置
    • 高性能
    应用领域
    • 压力测量
    • 温度测量
    • 电流和电压测量
    • 材料厚度测量
    • 边缘偏移监控
    • 拉伸或收缩监控
    • 物位显示
    • 距离测量