“电子式,机械式,灵活的”
用于温度测量和控制传感器,温度计以及温度开关
如果用于现场工艺温度的显示,机械式温度计是个不错的选择。即使系统断电,他们也可以检测工艺环境并且性能可靠。
我们产品单元也包括电子式温度计,并且其构造采用的是灵活的,模块化方式。
我们的Combi Temp产品包含了一系列的可由不同的温度传感器和温度变送器组成的测量元件。
-
主要性能
-
- 多样化产品单元采用不同的测量技术
- 可编程传感器并且多达30个线性点
- 多种类电缆传感器,过程和电气连接方式以及附件
- 完整的不锈钢系列
- 介质温度从-200℃到1820℃
-
- 不同的信号可以选(模拟信号,现场总线,现场显示,继电器信号)
- 可使用Flexprogrammer编程(FDT/DTM)
- 多种认证(ATEX,3A,EHEDG,LIoyds 等等)
- 多种外壳设计(防护外壳,圆柱形外壳,DIN导轨式安装模块 等等)
-