电容式传感器的工作原理

工作原理
电容式传感器的工作原理就像是一个开放的电容器。 在测量电极与 GND 电极之间建立有一个电场。 如果某种材料的介电常数 εr 大于进入电场 之空气的介电常数,则电场的容量会根据这种材料的介电常数 εr 有所增加。 电子元件测量该容量增加,所产生的信号则会在后续的信号处理中进行分析,并按照相应的大小切换输出端。

带 GND 电极的传感器

这些传感器可以齐平地安装在某种材料中且拥有活性表面。 由于在这些传感器中,测量区域从测量电极扩展到集成式 GND 电极,从而形成一个定义的测量区域。 特别适用于检测非导电材料,如油、玻璃、木材或塑料,但也可以很容易地检测导电介质。 为了避免在传感器表面上有污物和水分附着时意外接通,安装了一个补偿电极,借助该补偿电极可以抑制不需要的对象。

无 GND 电极的传感器

这些传感器通常不能齐平安装。 未集成 GND 电极,而是由待检测的对象表示 GND 电极。 不带 GND 电极的传感器具有对外界污染和凝露灵敏度低这一特点,非常适用于物位检测任务。 为了实现较远的感应距离,待检测介质应具备导电性能并且最好接地。