光电传感器的工作原理

OADM激光测距传感器系列的测量范围为16mm - 13m。这种集成了微控制器的紧凑型传感器能产生与距离测量值成正比的精确输出信号。由于传感器采用了内部信号智能分析技术,因此无论哪种颜色以及对大多数表面而言,它们都能精确地进行测量。传感器通过可见光斑能够轻松、精确地对准。与粗糙表面之间的距离可以用细激光线代替激光点来进行测量,从而扩大了监控区域。

典型应用

该传感器系列有多种测量范围可供选择,适用于各种不同的应用。典型应用包括:

  • 采用传感器对生产过程进行连续监控,以探测早期的缓慢变化,从而降低废品率和成本。
  • 测试点和测试设备的自动化提高了生产率。
  • 格式设置的自动化实现了机器的多功能性,以及快速而准确的重新配置。
  • 在某些其他应用中,必须测量具有粗糙、不平坦表面的物体。

有时候,物体表面甚至会有小孔或缝隙。利用激光线光学系统,可以轻松地对这类物体进行测量。这种光学系统所发出的是细激光线而不是聚焦的激光束。

特性和优势

响应时间
测量周期仅为0.9毫秒,可进行精确的测量,即使是对运动的物体。

集成微控制器
由于集成了微控制器,因此不再需要外部处理设备,并且传感器还可以随意安装在所需位置。

高分辨率和高线性度
利用根据三角测量原理设计的光电二极管阵列,可以获得±6 µm的极高的线性度和高达0.002mm的分辨率(在亚光白色陶瓷表面测得)。

激光点或激光线
采用激光线而不是激光点,能够可靠地测量至粗糙表面的距离。

任意表面
智能信号处理改善了在临界表面上的测量性能。

自学习功能
用户可通过自学习按钮或者自学习电缆,在最大测量范围内调节具体的测量范围。模拟输出的整个范围在此自学习范围之内。出厂设置为最大测量范围。自学习范围有一个最小值。当测量范围被改变时,分辨率和线性度都会改变。测量范围的最远点离传感器越近,分辨率越高。

同步/保持功能
多个传感器同时进行测量时,可利用同步输入功能进行同步,或者保持最后一个数值并关闭激光二极管。

抗外部光干扰
通过算法使传感器对外部光源不敏感。