精密开关的技术与特征

堡盟特别重视My-Com®精密开关的设计,将元件数目降至绝对最低的程度。三个活动部件和优质材料确保了很高的开关操作次数和稳定的重复精度。两个方向上的线性小位移和极低的触发力进一步提高了My-Com®精密开关的可靠性和使用寿命。My-Com®已经在超过1百万次的应用中证明了自己超乎寻常的可靠性。

技术数据

重复精度 (T = const) < 0,001 mm (1 micron)
机械寿命 10'000'000次开关
开关频率:0 - 10 Hz
最大触发速度 < 30 mm/s
温度范围: -20 °C to +75 °C (-5 °F to +165 °F)
标准电缆材质 PVC
防护等级(标准) IP 50

重复精准度:0,001 mm

凭借高达1微米的可靠重复精度使My-Com®成为全球最精确的限位开关。 机械式设备拥有长达1,000万次开关操作的使用寿命,为最多样化的应用提供超精密参考信号。

即使在苛刻环境中仍可保持1 µm精度

My-Com®精密开关即使在最不利的条件下仍然保持最高的精度。Viton和硅树脂垫片避免镀金触点受到灰尘和冷凝水的影响,从而确保在整个使用寿命期间一直保持微米级开关精度。

外壳前端和产品型号

My-Com®高精度开关拥有极其纤巧的设计和数量庞大的产品型号。

  • 圆锥形和锥形外壳前端
  • 可以根据具体应用在30-250 cN的范围内设置触发力
  • 球形坚硬金属或红宝石尖端用于侧向接近
  • 放大器集成LED,适用于50 mA负载电流(PLC)