proTect+密封理念是如何工作的?

堡盟的proTect+理念确保了即使在恶劣条件下绝对的可靠性。凭借专门设计的结构以及高品质材料,采用proTect+理念的传感器具有IP 69K防护等级,并确保即使经过无数次的温度循环后仍然可以保持绝对的稳定性。为实现此目标,传感器在整个温度范围内进行了k抗振测试。proTect+密封理念可确保提高传感器的可靠性,并且延长其使用寿命。

proTect+的设计原理是什么?

  • 长期密封:在整个温度范围内,在水和空气中进行温度冲击测试
  • 可保护软管,并耐受高压清洗:符合相关应用领域的最高IP防护等级要求
  • 优异的耐抗性:所选材料能够可靠地耐受清洁剂、油等物质的影响
  • 通过特殊设计实现密封性:最优机械接口和制造过程

proTect+的优点

    • 过程可靠性更高
    • 维护工作量最少
    • 产品使用寿命比传统传感器更长

    所选V4A不锈钢、液体硅橡胶、聚酰胺等材料确保proTect+传感器具有卓越的耐抗性能

    最优化的机械接口设计确保在电缆出口、LED输出指示器等关键位置具有绝对的密封性——不论进行泡沫清洗还是高压清洗

    在温度测试室和水中进行的循环温度冲击测试确保proTect+传感器具有长期密封性