音叉开关的终结者

CleverLevel新一代物位开关 

由于音叉上粘附了介质而导致误报警,这一问题已成历史。我们为您带来新一代物位开关:Baumer公司的CleverLevel系列开关,它可以安全的监控物位,并且自动而可靠的区分不同特性的介质:静电的,粘稠的,糊状的,或者是高低粘度的。 

  • 产品系列
    • CleverLevel LBFH

      • 卫生型应用
      • 通过3A,EHEDG,FDA认证
      • 可用于泡沫检测
      • 专门针对粘稠介质的解决方案

      CleverLevel LBFS

      • 工业级和卫生型应用
      • 介质温度为-40…200°C
      • 通过以下认证:3-A、EHEDG、FDA、船舶、ATEX、WHG和cULus
      • 介质分离
    • CleverLevel LBFI

      • 工业级应用
      • 通过qTeach®功能可以现场进行设定
      • 自带LED可以显示开关状态
      • 精巧耐用

      CleverLevel LFFS

      • 抢眼的外壳设计,状态指示灯360°可见
      • 工业级和卫生型应用
      • 介质温度为-40…200°C
      • 通过以下认证:3-A、EHEDG、FDA、ATEX、WHG和cULus
      • 区别两种极为相似的介质
    特性

    基于新型的扫频技术,我们的物位开关非常适合测量高粘度的液体,以及固态或者液态介质。因为它们不受紊流,沉淀,气泡,泡沫,悬浮或者漂浮颗粒的影响,因此能够满足最苛刻应用场合的要求。与音叉,电感,超声波以及视觉传感器相比,扫频技术有非常关键的优势:它不含振动件,不受电导率,温度或者压力的影响。此物位开关可以现场调试,并且非常适合介质分离。

    重要特性

    堡盟物位监控器经过3A许可和EHEDG认证。 因此它们理想用于食品行业和饮料行业内的灌装监控。 通过Atex认证的版本允许监控气体状物质和灰尘环境,是化学和制药行业、炼油厂、能源生产和钢厂的理想选择。